Publicar produtos
SPY SYSTEM - Centralized system
SPY SYSTEM - Centralized system
SPY SYSTEM - Centralized system
SPY SYSTEM - Centralized system
SPY SYSTEM - Centralized system
SPY SYSTEM - Centralized system
SPY SYSTEM - Centralized system
SPY SYSTEM - Centralized system
SPY SYSTEM - Centralized system
    Linergy

    SPY SYSTEM - Centralized system

    Traduzido por Google,
    Sistema de controlo centralizado, para a gestão e manutenção de instalações de emergência com luminárias autónomas. Spy System é o sistema mais avançado para a gestão completa, supervisão e manutenção de um sistema de emergência com luminárias autónomas. VANTAGENS Aquisição automática de luminárias Interface gráfica muito fácil de usar Programação completa dos modos de funcionamento da unidade central Programação completa das horas e dias em que os testes devem ser realizados Memória histórica não volátil dos eventos e testes realizados no sistema Possibilidade de comutação LIGAR/DESLIGAR e alterar a intensidade luminosa de luminárias mantidas Troca de dados com luminárias em barramentos de dados de dois fios com protocolo de segurança Módulos repetidores de 2 e 4 vias Servidor web integrado para gerenciamento do sistema via internet Possibilidade de conexão remota via modem Interface sem fio do sistema MODBUS KONNEX Possibilidade de atualização do software da unidade central
    Especificação
    • TECHNICAL FEATURES Control system for monitoring emergency lighting installations System compliant to norms EN 50172 and UNI 11222
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaspy-system
    • Familia de productoCentralized systems
    • Grupo de produtosCentralized control
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalEletrogalvanizado
    • Material secundárioComponentes eletrônicos e óticos
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Emergência e segurança
    • Classificação IFCDistribuição elétrica
    • Número OmniClass23-35 31 00
    • Título OmniclassElectrical Power Distribution Devices

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia América do Sul África América do Norte