Publicar produtos
SPY SYSTEM WIRELESS - Centralized system
SPY SYSTEM WIRELESS - Centralized system
SPY SYSTEM WIRELESS - Centralized system
SPY SYSTEM WIRELESS - Centralized system
    Linergy

    SPY SYSTEM WIRELESS - Centralized system

    Traduzido por Google,
    Sistemas de controlo centralizado sem fios, para a gestão e manutenção de instalações de emergência com luminárias autónomas sem cabo bus. O Spy System Wireless é um avançado sistema de supervisão por rádio para instalações de emergência com luminárias autónomas. Ao contrário do Sistema Espião tradicional, a comunicação é feita sem fios através da criação de uma rede com tecnologia mesh. A frequência usada pelo dispositivo de rádio e o tipo de estrutura criada pela rede mesh facilitam a superação de obstáculos ambientais normais. Isto permite o posicionamento das luminárias em pontos que estariam fora do alcance com cabo bus. O sistema é baseado no mesmo princípio de funcionamento das unidades de controle normais, ao qual deve ser adicionado um Access Point (A315) conectado à unidade de controle via cabo de barramento RS485. VANTAGENS Compatível com todas as centrais do Spy System A frequência de comunicação e a rede MESH permitem ultrapassar facilmente os típicos obstáculos ambientais Aquisição automática de luminárias Garante as mesmas funções do Spy System com bus
    Especificação
    • TECHNICAL FEATURES Control system for monitoring emergency lighting installations With Spy System Wireless it is possible to control the same number of luminaires available for the traditional Spy System Wireless luminaires available via A315: 128 System compliant to norms EN 50172 and UNI 11222 Compliant to RED Directive 2014/53/EU Compliant to European standards: EN 300 220-2, EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 60950-1 Operating frequency: 868 MHz
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaspy-system-wireless
    • Familia de productoCentralized systems
    • Grupo de produtosCentralized control
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioComponentes eletrônicos e óticos
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Emergência e segurança
    • Classificação IFCDistribuição elétrica
    • Número OmniClass23-35 31 00
    • Título OmniclassElectrical Power Distribution Devices

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia América do Sul África América do Norte