Publicar produtos
VIALED HIGH - Emergency lighting luminaire
VIALED HIGH - Emergency lighting luminaire
VIALED HIGH - Emergency lighting luminaire
VIALED HIGH - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    VIALED HIGH - Emergency lighting luminaire

    Traduzido por Google,
    Luminária de iluminação de emergência LED Encastrada em tectos falsos Disponível em dois formatos (forma redonda Ø 85 mm, forma redonda Ø 68 mm) Engrenagem metálica na cor branca ou cinzenta Estudada para aplicações em tectos altos (acima de 10 m) Altos desempenhos de iluminação Inclui óptica simétrica e assimétrica
    Especificação
    • TECHNICAL FEATURES High-brightness LED Lens studied to optimise the luminous flux Metal gear available in white or grey Installation on surfaces that are normally flammable Compliant to European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 INSTALLATION Vialed High can be installed recessed on false ceilings. It can also be installed on ceilings using optional accessories (compatible only with Ø 85 mm luminaires)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavialed-high
    • Familia de productoEmergency luminaires
    • Grupo de produtosVialed emergency luminaires
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-10-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioComponentes eletrônicos e óticos
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Emergência e segurança
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC001957
    • Nome ETIMEmergency luminaire
    • Número OmniClass23-35 47 13
    • Título OmniclassEmergency Lighting

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia América do Sul África América do Norte
    Åland Islands
    Hong Kong
    Australia
    Brasil
    Egypt
    El Salvador
    Albania
    Israel
    Chile
    Libya
    Andorra
    Kazakhstan
    Ecuador
    Mauritius
    Austria
    Lebanon
    Morocco
    Belarus
    Pakistan
    Tunisia
    Belgium
    Palestine
    Bosnia and Herzegovina
    Qatar
    Bulgaria
    Saudi Arabia