Publicar produtos
VIALED IP65 - Emergency lighting luminaire
VIALED IP65 - Emergency lighting luminaire
VIALED IP65 - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    VIALED IP65 - Emergency lighting luminaire

    Traduzido por Google,
    Luminária de iluminação de emergência LED Embutida em tetos falsos 2 LEDs para um fluxo luminoso ainda maior Engrenagem metálica na cor branca ou cinza Inclui ótica simétrica e assimétrica
    Especificação
    • TECHNICAL FEATURES 2 LEDs with the highest light efficiency Patented optics Colour temperature 4000K Available in white and grey IP65 spotlight, IP20 electronic module Installation on surfaces that are normally flammable Compliant with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 INSTALLATION Vialed IP65 can be installed recessed on false ceilings. It can also be installed on ceilings, with optional accessories.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavialed-ip65
    • Familia de productoEmergency luminaires
    • Grupo de produtosVialed emergency luminaires
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-10-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioComponentes eletrônicos e óticos
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Emergência e segurança
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC001957
    • Nome ETIMEmergency luminaire
    • Número OmniClass23-35 47 13
    • Título OmniclassEmergency Lighting

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia América do Sul África América do Norte