Publicar produtos
VIALED TEK - Emergency lighting luminaire
Linergy

VIALED TEK - Emergency lighting luminaire

Traduzido por Google,
Luminária de iluminação de emergência LED Embutida em tetos falsos Engrenagem em policarbonato autoextinguível diâmetro 68 mm Estudada para aplicações de altura padrão Inclui óptica simétrica e assimétrica
Especificação
  • TECHNICAL FEATURES High-brightness LED Patented optics Lens studied to optimise the luminous flux Gear in self-estinguishing polycarbonate available in white Installation on surfaces that are normally flammable Compliant to European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 INSTALLATION Vialed Tek can be installed recessed on false ceilings.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavialed-tek
  • Familia de productoEmergency luminaires
  • Grupo de produtosVialed emergency luminaires
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-10-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioComponentes eletrônicos e óticos
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Emergência e segurança
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC001957
  • Nome ETIMEmergency luminaire
  • Número OmniClass23-35 47 13
  • Título OmniclassEmergency Lighting

Disponibilidade da região

Europa Ásia Oceânia América do Sul África América do Norte
Åland Islands
Hong Kong
Australia
Brasil
Egypt
El Salvador
Albania
Israel
Chile
Libya
Andorra
Kazakhstan
Ecuador
Mauritius
Austria
Lebanon
Morocco
Belarus
Pakistan
Tunisia
Belgium
Palestine
Bosnia and Herzegovina
Qatar
Bulgaria
Saudi Arabia