Publicar produtos
VIALED TUBE - Emergency lighting luminaire
VIALED TUBE - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    VIALED TUBE - Emergency lighting luminaire

    Traduzido por Google,
    Luminária de iluminação de emergência LED Design de caixa de alumínio Disponível com lentes para tectos padrão ou altos Altos desempenhos de iluminação Lentes simétricas e assimétricas incluídas
    Especificação
    • TECHNICAL FEATURES High-efficiency lighting LED Patented optics Lens optimized for best luminous flux Maximum battery recharge time: 12h Compliant with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 INSTALLATION Vialed Tube can be installed on ceilings. It can also be installed in suspension, using optional accessories.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavialed-tube
    • Familia de productoEmergency luminaires
    • Grupo de produtosVialed emergency luminaires
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-10-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)237
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioComponentes eletrônicos e óticos
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Emergência e segurança
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC001957
    • Nome ETIMEmergency luminaire
    • Número OmniClass23-35 47 13
    • Título OmniclassEmergency Lighting

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia América do Sul África América do Norte
    Åland Islands
    Hong Kong
    Australia
    Brasil
    Egypt
    El Salvador
    Albania
    Israel
    Chile
    Libya
    Andorra
    Kazakhstan
    Ecuador
    Mauritius
    Austria
    Lebanon
    Morocco
    Belarus
    Pakistan
    Tunisia
    Belgium
    Palestine
    Bosnia and Herzegovina
    Qatar
    Bulgaria
    Saudi Arabia