Publicar produtos
VIALED WALL - Emergency lighting luminaire
VIALED WALL - Emergency lighting luminaire
VIALED WALL - Emergency lighting luminaire
VIALED WALL - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    VIALED WALL - Emergency lighting luminaire

    Traduzido por Google,
    Luminária de iluminação de emergência LED Concebida para instalações em parede Corpo em alumínio na cor branca ou cinzenta A fonte de luz pode ser inclinada em 0°, 10° e 20° Inclui óptica simétrica e assimétrica INCLINAÇÃO DA FONTE DE ILUMINAÇÃO A luminária possui um mecanismo que permite alterar a inclinação do fonte de luz. Desta forma é possível adaptar o feixe de luz às características do ambiente ou do objeto a iluminar.
    Especificação
    • TECHNICAL FEATURES High luminous efficiency LED Patented optics Lens studied to optimise the luminous flux Maximum battery charge time of 12h Compliant with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 INSTALLATION Vialed Wall can be installed on walls.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavialed-wall
    • Familia de productoEmergency luminaires
    • Grupo de produtosVialed emergency luminaires
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-10-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)120
    • Largura (mm)207
    • Profundidade (mm)52
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioComponentes eletrônicos e óticos
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Emergência e segurança
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC001957
    • Nome ETIMEmergency luminaire
    • Número OmniClass23-35 47 13
    • Título OmniclassEmergency Lighting

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia América do Sul África América do Norte
    Åland Islands
    Hong Kong
    Australia
    Brasil
    Egypt
    El Salvador
    Albania
    Israel
    Chile
    Libya
    Andorra
    Kazakhstan
    Ecuador
    Mauritius
    Austria
    Lebanon
    Morocco
    Belarus
    Pakistan
    Tunisia
    Belgium
    Palestine
    Bosnia and Herzegovina
    Qatar
    Bulgaria
    Saudi Arabia