Publicar produtos
Aligned top and bottom STEM® WALL fence
Aligned top and bottom STEM® WALL fence
    LIPPI

    Aligned top and bottom STEM® WALL fence

    Traduzido por Google,
    STEM®WALL é uma barreira de design e blackout: combina a subtileza da barreira STEM® com um revestimento elegante, para realçar as fachadas exteriores preservando uma parte da discrição. Disponível em painéis barrados e aberturas no universo STEM®, o STEM® WALL permite criar uma continuidade visual em todo o limite, a fim de traçar uma linha harmoniosa em torno de seus projetos de layout.
    Especificação
    • Available in the 30 shades of the LIPPI collection and in 3 different shapes, STEM® WALL allows you to express your style. Opt for a mono-color set to highlight the silhouette of the bar, or create a play of contrasts of colors and materials thanks to the two-color associations.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicastemwall-barreaudage-aligne
    • Familia de productoBar fence STEM®
    • Grupo de produtosRandom top and aligned bottom STEM® WALL railing
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-05-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Vedações
    • Nome UNSPSCFencing
    • Código UNSPSC301520
    • Código CSI MasterFormat 201432 31 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
    • Número OmniClass23-11 25 19
    • Título OmniclassFences
    • Código CSI UniFormat IIG
    • Título CSI UniFormat IISITEWORK

    Disponibilidade da região

    África Europa