Publicar produtos
Rampart 280 - Double Welded Wire Fencing
Rampart 280 - Double Welded Wire Fencing
Rampart 280 - Double Welded Wire Fencing
Rampart 280 - Double Welded Wire Fencing
Rampart 280 - Double Welded Wire Fencing
Rampart 280 - Double Welded Wire Fencing

    Rampart 280 - Double Welded Wire Fencing

    Traduzido por Google,

    Os painéis RAMPART 280 combinam beleza com a nossa mais resistente tecnologia de painéis de fio duplo. A soldagem das interfaces dos fios foi projetada para uso em segurança intensiva e é feita para resistir ao ataque até mesmo dos invasores mais determinados.

    Especificação
    • Recommended Application

      • Airports
      • Parking facilities
      • Commercial and industrial properties
      • High risk areas

      Accessories

      • Privacy Inserts - Durable and light weight strips can be inserted into the mesh to provide a visual and sound barrier.

      Technical Specifications

      Technical DataRampart 280 Specification
      Mesh Opening2" x 8" (50 mm x 200 mm)
      Gauge of Horizontal Wire2 x 0 GA (8 mm)
      Gauge of Vertical Wire1 x 4 GA (6 mm)
      Standard Height4', 6', 8' (1230 mm, 1830 mm, 2430 mm)
      Standard Length8'2" (2508 mm)
      FinishGalvanized; Powder Coat
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicarampart-280-double-welded-wire-fencing
    • Familia de productoWelded Wire
    • Grupo de produtosSingle & Double Welded Wire Fencing
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-06
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1230
    • Largura (mm)2508
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Material secundárioAço revestido a pó
    • Concebido emCanada
    • Fabricado emCanada
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Vedações

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States