Publicar produtos
ATF Series: 15W LED Track Head
Liteline

ATF Series: 15W LED Track Head

Traduzido por Google,

O ATF7415 é um projetor de trilho LED de alta potência de 15 W, especialmente projetado para iluminação de tarefas e de destaque. Disponível nos acabamentos preto, prata e branco.

Especificação
  • Application Track

    Approved Location Dry

    Beam Angle 15° / 20° / 38° / 60°

    CBCP 2853

    CCT 3000 K / 3500 K /4000 K

    Certification cULus

    Colour BK / WH

    CRI 80 / 90

    Dimming Yes

    Dimming Tech TRIAC/ELV

    Energy Star® Yes

    LM79 Yes

    LM80 Yes

    Lumen Maintenance 70% @ 50,000 Hrs

    Lumens 1160 / 1160 / 1240

    Lumens (90CRI) 1400 (only 3000 K)

    Lumens per Watt 77.3 / 77.3 / 82.6

    Primary Voltage 120

    Rotation 330°

    Tilt 90°

    Warranty 5 Years

    Wattage 15

Especificações técnicas
  • Ref.ª única15w-led-track-head
  • Familia de productoTrack
  • Grupo de produtosLED Track Head
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-08-27
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 00
  • Título OmniclassElectrical Lighting

Disponibilidade da região

América do Norte