Publicar produtos
50W LED Wall Wash Track Fixture
Liteline

50W LED Wall Wash Track Fixture

Traduzido por Google,

Este cabeçote de trilho para lavagem de parede de 120 V faz tudo isso com um interruptor CCT integrado para selecionar entre 30K, 35K e 40K, e um interruptor de potência selecionável entre 30W, 40W ou 50W. Além disso, oferece inclinação de 90 graus e rotação de 360 ​​graus para destacar exatamente onde você deseja. Este acessório é perfeito para iluminar os corredores de um supermercado ou o cardápio de um restaurante.

Especificação
  • Application Track

    Approved Location Dry

    Beam Angle 90° × 60°

    CCT Switch Options 3000 K / 3500 K /

    4000 K

    Certification cULus

    Colour BK / SL / WH

    CRI 90+

    Dimming Yes

    Dimming Tech TRIAC/ELV

    Lumen Maintenance 70% @ 50,000 Hrs

    Lumens Up to 5100

    Lumens per Watt 80

    Material Aluminum

    Primary Voltage 1201

    Tilt 90°

    Warranty 5 Years

    Wattage Switch Options 30 / 40 / 50

Especificações técnicas
  • Ref.ª única50w-led-wall-wash-track-fixture
  • Familia de productoTrack
  • Grupo de produtosWall Wash Track Fixture
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-08-27
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 00
  • Título OmniclassElectrical Lighting

Disponibilidade da região

América do Norte