Publicar produtos
ATLAS Series
Liteline

ATLAS Series

Traduzido por Google,

O cabeçote de trilho ATLAS é uma luminária LED de alta qualidade, projetada especificamente para aplicações comerciais. Seu desempenho é excelente, proporcionando qualidade de iluminação e confiabilidade excepcionais. Com sua versátil compatibilidade com 120-277 V, ele se adapta perfeitamente a diferentes necessidades de energia, tornando-se a escolha ideal para uma ampla gama de ambientes comerciais.

Com rotação horizontal de 350° e capacidade de mira vertical de 270°, o cabeçote de trilho ATLAS permite controle preciso sobre a direção e o ângulo do feixe de luz. Sua fácil instalação, posicionamento flexível e excelente capacidade de ajuste o tornam a escolha ideal para criar ambientes visualmente atraentes e bem iluminados.

Especificação
  • Approved Location Dry / Indoor

    Beam Angle 15° / 25° / 40° / 60°

    CCT 2700 K - 3000 K - 3500 K- 4000 K

    Certification cETLus

    Class II Yes

    Color BK / SL / WH

    CRI 95

    Dimming Yes

    Dimming Tech TRIAC/ELV @ 120V

    Lumens Up to 3200

    Lumens per Watt Up to 100

    Power Factor 0.99

    Primary Voltage 120V-277V1

    Projected Life 70% @ 50,000 hrs

    Warranty 5 years

    Wattage 15 W / 23 W / 32 W

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaatlas-series
  • Familia de productoTrack
  • Grupo de produtosATLAS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-08-27
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 00
  • Título OmniclassElectrical Lighting

Disponibilidade da região

América do Norte