Publicar produtos
Genesis: High Performance Commercial LED Recessed Series
Genesis: High Performance Commercial LED Recessed Series
Genesis: High Performance Commercial LED Recessed Series
Genesis: High Performance Commercial LED Recessed Series
    Liteline

    Genesis: High Performance Commercial LED Recessed Series

    Traduzido por Google,

    Genesis é o nosso downlight mais potente, perfeito para iluminação comercial de tetos altos com óptica intercambiável em campo. Combina 90 LEDs de alta potência padrão CRI, driver dimerizável e refletor de alumínio repuxado de alta refletividade. As principais características são o melhor controle óptico da categoria, óptica intercambiável em campo de fácil acesso, construção com classificação IP66 para locais úmidos e ajuste vertical por parafuso.

    4" e 6" redondo e quadrado
    Redondo de 8" e 10"

    Especificação
    • Aperture 10" (253mm)

      Application Commercial Recessed

      Approved Location Wet

      Auxiliary Output 12V@40mA Option*

      Beam Angles 17 / 27 / 38 / 55

      Certification cETLus

      CRI 90

      Dimming 1% (Standard)*

      Emergency Backup 1000 lm for 90 min

      Hole Cut Size 101/2" (266mm)

      IC Rating @ 3500 lm or below

      Lumen Maintenance 70% @ 50,000 Hrs

      Lumens Up to 9000 @ 90 CRI

      Lumens per Watt Typical 80

      Mounting Type Remodel

      Multi-Volt 120-277V w/IC Rated

      Power 12-110W

      Power Factor > 0.9 (Standard)

      Power Supply Type Constant Current

      Reflector Type Parabolic

      Technology Chip on board LED

      THD <20%

      TM-30 Annex E P2 / V- / F3

      Trim Outer Diameter 107/8" (275mm)

      UGR/Glare Refer to photometric

      reports

      Voltages 120 / 277 / 347

      Warranty 7 Years

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGenesis-high-performance-commercial-led-recessed-series
    • Familia de productoDownlights
    • Grupo de produtosDine
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-08-27
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 00
    • Título OmniclassElectrical Lighting