Publicar produtos
STRIPE Linear Linkable Lightbar
STRIPE Linear Linkable Lightbar
STRIPE Linear Linkable Lightbar
STRIPE Linear Linkable Lightbar
STRIPE Linear Linkable Lightbar
STRIPE Linear Linkable Lightbar
STRIPE Linear Linkable Lightbar
STRIPE Linear Linkable Lightbar
STRIPE Linear Linkable Lightbar
STRIPE Linear Linkable Lightbar
    Liteline

    STRIPE Linear Linkable Lightbar

    Traduzido por Google,

    STRIPE é linear simplificado. Este sistema de iluminação linear, elegante e plug-and-play, foi projetado para espaços modernos. Sua construção fácil de instalar permite conexões de energia contínuas por meio de caixas de junção, caixas de dispositivos elétricos, fiação fixa e plug-in. Disponível em vários comprimentos e capaz de unir vãos de até 45 metros sem iluminação. O design modular do STRIPE permite configurações criativas, desde linhas lineares até formas geométricas, tornando-o perfeito para corredores, luminárias de banheiro, ilhas de cozinha, academias, escritórios e muito mais.

    Especificação
    • Approved Location Damp

      Beam Angle 125°

      CCT (switch)

      2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K

      Certification cETLus

      CRI 90+

      Dimming Yes

      Dimming Technology TRIAC / ELV

      Fixture length 18" / 24" / 36" / 48"

      Lumens Up to 1800

      Lumens per watt Up to 93

      Min. Start Temp. -18°C

      Power Factor >0.95

      R9 >60

      Rated Life 50,000 hrs

      THD <15

      Voltage 120V

      Warranty 3 Years

      Wattage 8 / 10 / 15 / 20

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicastripe-linear-linkable-lightbar
    • Familia de productoLinear
    • Grupo de produtosSTRIPE
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-08-27
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Luzes lineares
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 00
    • Título OmniclassElectrical Lighting