Publicar produtos
LITELINE TRACK KIT
Liteline

LITELINE TRACK KIT

Traduzido por Google,

Os kits de trilhos são uma solução pronta para diversas aplicações de trilhos, fornecendo todos os componentes necessários para uma instalação rápida. Os kits de trilhos incluem o trilho de alumínio extrudado, cabeçotes de trilho Delta com interruptor selecionável CCT e um alimentador central de trilhos.

Especificação
  • Application Track

    Approved Location Dry / Indoor

    Beam Angle 38°

    CCT 2700 K - 3000 K - 3500 K - 4000 K - 5000 K

    Certification cETLus

    Colour BK / WH

    CRI 90

    Dimming Yes

    Dimming Tech TRIAC/ELV

    Energy Star Yes

    LM80 Yes

    Lumens Up to 1010

    Lumens per Watt Up to 84

    Power Factor ≥0.97

    Primary Voltage 120

    Projected Life 50,000 hrs

    Rotation 358°

    Tilt 90°

    TM-30 Annex E P2V-/F2

    Warranty 5 Years

    Wattage 12W

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaliteline-track-kit
  • Familia de productoTrack
  • Grupo de produtosLITELINE TRACK KIT
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-08-27
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Luzes lineares
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 00
  • Título OmniclassElectrical Lighting