Publicar produtos
LUNA PRO 3.5" Round: Trim/Trimless/WallWash
LUNA PRO 3.5" Round: Trim/Trimless/WallWash
LUNA PRO 3.5" Round: Trim/Trimless/WallWash
LUNA PRO 3.5" Round: Trim/Trimless/WallWash
LUNA PRO 3.5" Round: Trim/Trimless/WallWash
LUNA PRO 3.5" Round: Trim/Trimless/WallWash
    Liteline

    LUNA PRO 3.5" Round: Trim/Trimless/WallWash

    Traduzido por Google,

    O LUNA PRO de 3,5" é um downlight embutido de alto desempenho que oferece alta saída de lúmens com opções de 7 a 30 W. Inclui um interruptor selecionável de temperatura de cor de 2700 K a 5000 K ou está disponível na opção Dim-to-Warm. Atende aos requisitos de design em espaços comerciais leves com diversas opções de acabamento de friso e defletor, bem como uma variedade de ângulos de feixe que proporcionam uma aparência elegante e, ao mesmo tempo, iluminação de alta qualidade. O adaptador sem friso permite uma instalação simples e direta para obter um acabamento sem friso perfeito.

    Especificação
    • Aperture 3½ " (90mm)

      Approved Location Damp

      Certification cETLus

      CRI 95

      CCT 2700 K - 5000 K

      (CCT switch)

      Dimming 1% (Standard)5

      Hole Cut Ø 4¼ " (108mm)

      Lumen Maintenance 70% @ 50,000 hrs

      Max. Ceiling Thickness 17⁄8"

      Power Factor 0.9

      Power Supply Type Constant Current

      THD <35%

      Title 24 Yes

      TM-30 Annex E P1 / V- / F2

      Warranty Lifetime

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaluna-pro-3-5-round
    • Familia de productoDownlights
    • Grupo de produtosLUNA
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-08-27
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 00
    • Título OmniclassElectrical Lighting

    Disponibilidade da região

    América do Norte