Publicar produtos
SIGMA 2 Deep Regressed LED Fixture Round & Square
SIGMA 2 Deep Regressed LED Fixture Round & Square
SIGMA 2 Deep Regressed LED Fixture Round & Square
SIGMA 2 Deep Regressed LED Fixture Round & Square
SIGMA 2 Deep Regressed LED Fixture Round & Square
    Liteline

    SIGMA 2 Deep Regressed LED Fixture Round & Square

    Traduzido por Google,

    O modelo SIGMA 2 Deep Regressed foi projetado especificamente para tetos com baixo brilho e mais silenciosos. Está disponível em acabamentos redondos e quadrados, pretos e brancos, e oferece uma seleção de opções de refletores para complementar o ambiente do seu projeto.


    Especificação
    • Aperture 25⁄8" (67mm)

      Application Recessed

      Approved Location Wet

      Certifi cation cETLus

      CRI 90

      Dimming Yes

      Energy Star Yes

      Hole Cut Size 215⁄16" (75mm)

      Max. Ceiling Thickness 1½ "

      Power Factor >0.9

      Power Supply Type Constant Current

      Lumen Maintenance 70% @ 50,000 Hrs

      THD <20%

      TM-30 Annex E P2 / V- / F3

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasigma-2-deep-regressed-led-fixture
    • Familia de productoDownlights
    • Grupo de produtosSIGMA
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-08-27
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 00
    • Título OmniclassElectrical Lighting

    Disponibilidade da região

    América do Norte