Publicar produtos
Sigma 2 round Regressed LED Fixture (S201)
Liteline

Sigma 2 round Regressed LED Fixture (S201)

Traduzido por Google,

A Série SIGMA 2 ostenta um visual moderno e elegante com uma ampla gama de formatos, incluindo pinspots, ranhuras e inclinações. Além disso, escolha entre ópticas múltiplas, regressivas e ângulos de feixe personalizados para combinar com a aparência desejada do seu espaço arquitetônico. Adicione uma veneziana de célula hexagonal, uma lente de suavização ou uma lente de dispersão linear para personalizar ainda mais sua luminária e atender ao desempenho óptico desejado.

Especificação
  • Aperture 25⁄8" (66mm)

    Application Recessed

    Approved Location WET

    Certifi cation cETLus

    CRI 90

    Dimming Yes

    Hole Cut Size 215⁄16" (75mm)

    Max. Ceiling Thickness ½ " (13mm)

    Power Factor >0.9

    Power Supply Type Constant Current

    Lumen Maintenance 70% @ 50,000 Hrs

    THD <20%

    Title 24 Yes

    TM-30 Annex E P2 / V- / F3

    UGR/Glare Refer to photometric

    reports

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasigma-2-round-regressed-led-fixture
  • Familia de productoDownlights
  • Grupo de produtosSIGMA
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-08-27
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 00
  • Título OmniclassElectrical Lighting

Disponibilidade da região

América do Norte