Publicar produtos
SKYE 4" & 6" Recessed Downlight
SKYE 4" & 6" Recessed Downlight
SKYE 4" & 6" Recessed Downlight
SKYE 4" & 6" Recessed Downlight
SKYE 4" & 6" Recessed Downlight
SKYE 4" & 6" Recessed Downlight
SKYE 4" & 6" Recessed Downlight
SKYE 4" & 6" Recessed Downlight
SKYE 4" & 6" Recessed Downlight
    Liteline

    SKYE 4" & 6" Recessed Downlight

    Traduzido por Google,

    SKYE é uma solução de downlight de alto desempenho e fácil de instalar que oferece boa saída de luz de até 1165 lm, eficiência energética e design simplificado com acabamentos de cores intercambiáveis, incluindo acabamentos SKYE Select e um interruptor de cor selecionável abaixo do teto. Adequado para locais úmidos.

    Especificação
    • Application Ceiling Recessed Mount

      Approved Location Wet / Outdoor / Insulated Ceilings

      Beam Angle 75°

      CCT 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K

      Certification cETLus

      Standard Metal Trim BK / BN / OB / WH

      CRI 90

      Dimming Yes

      Dimming Tech Forward/Reverse phase /TRIAC/ELV

      Energy Star Yes

      Hole Cut Ø 4¼ " (108mm)

      Input 100-135V AC, 60Hz

      LM79 Yes

      LM80 Yes

      Lumens Up to 1165

      Lumens per Watt Up to 85

      Min. Operating Temp. -40°C (-40°F)

      Power Factor 0.95

      Projected Life 70% @ 50,000 hrs

      Title 24 JA8 (up to 4000 K)

      Warranty Lifetime

      Wattage 9W / 12W / 16W

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaskye-recessed-downlight
    • Familia de productoDownlights
    • Grupo de produtosSKYE
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-08-27
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 00
    • Título OmniclassElectrical Lighting

    Disponibilidade da região

    América do Norte