Publicar produtos
Room Thermostat S2 EXT, 24v NO
LK

Room Thermostat S2 EXT, 24v NO

Traduzido por Google,
O piso radiante LK é a escolha perfeita para novas construções e renovações. Oferecemos soluções completas para salas externas, salas individuais e reformas que exigem uma baixa altura de instalação. Desenvolvemos e aperfeiçoamos nosso sistema de piso radiante para torná-lo ainda mais confortável, seguro e econômico com o mínimo impacto ambiental, além de fácil de instalar.
Especificação
  • Electronic, noiseless room thermostat with Triac output and electronic feedback. Available in models S2 and S2 EXT, where S2 EXT can be connected to LK Remote Sensor ICS/S2 for controlling e.g. floor temperature. The thermostat is fitted to a standard electrical wall box or directly above the cables when these exit a wall via electrical conduit. For installation on a standard electrical wall box, use the pattress supplied.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única2434401
  • Familia de productoLK Floor Heating
  • Grupo de produtosAutomation
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-05-21
  • Número de edição1
  • Altura (mm)112
  • Largura (mm)80
  • Profundidade (mm)16
Relacionado
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emEstonia
  • Peso líquido (Kg)0.125
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Classificação IFCElemento elétrico
  • Nome UNSPSCHeating equipment and parts and accessories
  • Código UNSPSC401018
  • Código CSI MasterFormat 201422 33 13.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Thermostat-Control, Instantaneous Electric Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-27 11 19 13 11
  • Título OmniclassDigital Heating Controllers
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING