Publicar produtos
LK 430 Distribuidor do circuito de aquecimento
LK

LK 430 Distribuidor do circuito de aquecimento

LK 430 é um distribuidor para 2 - 12 circuitos de piso radiante. O distribuidor de piso radiante é fabricado em aço inoxidável e é fornecido montado no suporte (consola) O distribuidor está equipado com válvulas de enchimento e de escoamento. A parte superior do corpo do distribuidor assinalada com FLOW está equipada com indicadores de caudal e válvulas de regulação para regulação do caudal do respetivo circuito. A parte superior do corpo do distribuidor assinalada com RETURN tem dispositivos manuais para corte do respetivo circuito. Normalmente, os dispositivos manuais são substituídos por dispositivos térmicos eletrónicos. Os termómetros para retorno e admissão podem ser encomendados – consulte a secção de acessórios.

LK 430 também pode ser complementada com uma válvula de regulação de entrada LK 435 OptiFlow para fácil regulação e leitura clara do caudal nos circuitos de aquecimento - consulte a secção de acessórios. Para obter mais informações consulte o folheto de produtos OptiFlow.

O dispositivo de medição de calor pode ser conectado ao distribuidor do lado direito ou esquerdo. Na entrega, o dispositivo LK 430 está pronto para a conexão à esquerda. A conexão à direita é realizada através da mudança das válvulas de

escoamento

LK 430 não requer manutenção. A instalação deve ser controlada regularmente.

Especificação
    • Temperatura operacional: Min. 5 °C/Máx. 70 °C, (máx. +85 °C temporário)
    • Temp. ambiente: Min. -20 °C/Máx. 40 °C
    • Pressão operacional máxima: 1,0 MPa (10 bar)
    • Pressão diferencial máxima: 100 kPa (1 bar)
    • Média 1: Água
    • Média 2: Mistura de água - etilenoglicol máx. 50%
    • Média 3: Mistura de água - propilenoglicol máx. 50%
    • Média 4: Mistura de água – etanol máx 50%
    • Padrão da rosca: G – rosca interior, G - rosca exterior
    • Indicador do caudal: Escala 0,5 - 5 l/min. ±10%
    • Termómetro: 0 - 80 °C
    • Material, distribuidor: Aço inoxidável EN 10088-3 1.4306
    • Material, bocais/válvulas de corte: Latão niquelado EN 12165 CW617N
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalk_430_manifold_rf
  • Familia de productoLK Armatur
  • Grupo de produtosProducts for Underfloor Heating
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-04-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCHeating equipment and parts and accessories
  • Código UNSPSC401018
  • Uniclass 2015 CódigoSs_60_40_37
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeating systems
  • Número OmniClass23-33 15 00
  • Título OmniclassHVAC Heating Units
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC