Publicar produtos
LK 850 ThermoMix® H - Rosca exterior / porcas giratórias
LK

LK 850 ThermoMix® H - Rosca exterior / porcas giratórias

O LK 850 ThermoMix® H é uma válvula shunt de 3 vias para sistemas de aquecimento com conduta de derivação integrada e regulável. A derivação pode ser regulada para um fluxo até 50% do fluxo total da válvula.

O LK 850 ThermoMix® H é adequado para motorização.

A montagem da válvula não depende da localização. O LK 850 ThermoMix® H pode ser facilmente ajustado para montagem à direita ou à esquerda.

A válvula não necessita de manutenção. A instalação deve ser controlada regularmente.

Especificação
    • Temperatura operacional: Mín. 5 °C/Máx. 110 °C (120 °C curta duração)
    • Temp. ambiente: Mín. 5 °C/Máx. 60 °C
    • Pressão operacional máxima: 1,0 MPa (10 bar)
    • Pressão diferencial máxima: 50 kPa (0,5 bar)
    • Fuga: < 1% de CV a 50 kPa
    • Ângulo de rotação: 90°
    • Binário de aperto: < 3 Nm
    • Média: Mistura de água - glicol máx. 50%
    • Mistura de etanol: máx. 30%.
    • Padrão da rosca: G - rosca exterior
    • Material, caixa da válvula: Latão EN 12165 CW617N
    • Material, tampa exterior: Latão EN 12165 CW617N
    • Material, corrediça/eixo: Latão EN 12165 CW617N
    • Material, isolamento: EPDM
    • Vedação do eixo: Dois anéis de borracha
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalk_850_thermomix_H_male_thread_rotating_nut
  • Familia de productoLK Armatur
  • Grupo de produtosMixing Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-08-23
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoSs_60_40_37
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeating systems
  • Número OmniClass23-27 31 29
  • Título OmniclassMixing Valves
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC