Publicar produtos
LK 810 ThermoMat 2.0 W - Anel cortante de compressão
LK

LK 810 ThermoMat 2.0 W - Anel cortante de compressão

LK 810 ThermoMat 2.0 W é um pacote de carregamento para conexão de caldeiras de biocombustível com sistema acumulador. O pacote de carregamento serve para assegurar uma estratificação de temperatura otimizada no depósito do acumulador e manter uma temperatura de retorno alta até à caldeira, o que aumenta o rendimento da instalação. É evitada acumulação e condensação de alcatrão o que aumenta a longevidade da caldeira.

O LK 810 ThermoMat 2.0 W é uma unidade compacta com uma bomba de baixa energia integrada e uma válvula shunt de vias que regula duas portas. O pacote de carregamento é composto por três válvulas de fecho para facilitar a instalação e manutenção, três termómetros que permitem seguir o curso do carregamento e também um isolamento para minimizar perdas de calor.

O pacote de carregamento está disponível em duas versões - com e sem válvula de retenção. Com a válvula de retenção, conseguem-se as funções descritas no ponto 4 das fases de ignição.

O LK 810 ThermoMat 2.0 W também disponível com uma bomba de circulação que é controlada por um sinal PWM. Para mais informações, agradecemos que contacte o nosso departamento de vendas.

O LK 810 ThermoMat 2.0 W é instalado no tubo de retorno entre a caldeira de biocombustível e o depósito do acumulador. Deve ser montado verticalmente, com o eixo da bomba na horizontal.

O pacote de carregamento pode ser rodado, facilmente ajustado para montagem à esquerda ou à direita da caldeira.

Normalmente o pacote de carregamento não necessita de manutenção. A instalação deve ser controlada regularmente. Todas as peças são substituíveis e graças às válvulas de fecho sem ser necessário esvaziar o sistema para manutenção.

Especificação
    • Tensão: 230 VAC, 50 Hz
    • Consumo de potência: 3-75 W depende da velocidade da bomba
    • Potência máxima caldeira: 65 kW a 20 °C ΔT
    • Temperatura de retorno: 55 °C, 60 °C, 65 °C ou 70 °C
    • Temperatura operacional: Mín. 5 °C/Máx. 95 °C
    • Temp. ambiente: Mín. 5 °C/Máx. 60 °C
    • Pressão operacional máxima: 0,6 MPa (6 bar)
    • Média: Mistura de água - glicol máx. 50%
    • Padrão da rosca: Rp - rosca interior
    • Bombas de circulação: Wilo Para /8SC FS14
    • Material, caixa da válvula: Latão EN 1982 CB753S
    • Material, isolamento:  Polipropileno expandido EPP
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalk_810_thermomat_2_W_compression_fitting
  • Familia de productoLK Armatur
  • Grupo de produtosLoading Units
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoSs_60_40_37
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeating systems
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC