Publicar produtos
LK 538 ThermoFill® EA - Rosca exterior
LK

LK 538 ThermoFill® EA - Rosca exterior

O LK 538 ThermoFill® EA é uma válvula de enchimento para sistemas de aquecimento. A válvula tem um fecho com válvula de esfera integrada e válvula de retenção, o que assegura a abertura mesmo com diferenciais de pressão baixos. A válvula de retenção pode ser inspecionada, ou seja, é classificada com proteção de retorno de corrente tipo EA de acordo com EN 1717.

A seta na caixa da válvula indica a direção do fluxo.

A rosca externa deve ser apertada de forma normal. O lado de admissão e saída são formados para a estrutura do sistema LK com vedação de anéis de borracha. Ligações a este sistema são feitas aparafusando a válvula à mão até parar, e depois com uma ferramenta adequada mais 0,5-1,5 voltas até atingir a sua posição correta. É mais fácil montar o anel cortante de compressão depois de aplicar lubrificante nas roscas e fases. Apertar à mão o mais possível e depois com uma chave fixa. Número de voltas de aperto com chave e outros dados técnicos - ver a ficha técnica separada do anel cortante de compressão. Tubos flexíveis com casquilho de suporte.

A válvula não necessita de manutenção. A instalação deve ser controlada regularmente.

Especificação
    • Temperatura operacional: Mín. 5 °C/Máx. 90 °C
    • Pressão operacional máxima: 1,0 MPa (10 bar)
    • Pressão de abertura da válvula de fecho: 1 kPa (0,01 bar)
    • Padrão da rosca: G - rosca exterior
    • Material, caixa da válvula: Latão endurecido com dezinficação EN 12165 CW625N
    • Válvula de retenção: Tipo EA de acordo com EN 1717
    • Material, válvula de retenção: POM
    • Material, de vedação: EPDM
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalk_538_thermofill_ea_male_thread
  • Familia de productoLK Armatur
  • Grupo de produtosFilling Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoSs_60_40_37
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeating systems
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC