Publicar produtos
LK 548 AquaKit - Anel cortante de compressão
LK

LK 548 AquaKit - Anel cortante de compressão

O LK 548 AquaKit é uma combinação de válvulas para água quente composto por um tubo de válvula e uma válvula de mistura térmica. O tubo de válvula tem um fecho contra admissão de água fria, e uma válvula de retenção integrada que evita retorno de fluxo de água quente para tubos de admissão de água fria. A válvula de mistura regula o abastecimento de água fria para que seja atingida a temperatura desejada. O tubo da válvula tem duas ligações com uma rosca interior G ½” para montagem das válvulas de segurança, vácuo ou enchimento.

As setas na caixa da válvula indicam a direção do fluxo.

KV = admissão de água fria
W = admissão de água quente
BV = saída de água quente

As ligações com rosca interior são formadas para a estrutura do sistema LK com vedação de anéis de borracha. Os outros artigos são montados de forma normal. Montagens com ligação de rosca exterior são usadas com o adaptador LK 373 - ver em acessórios. Em montagens em caldeira/depósito de acumulador com processador de água quente integrado, a instalação deve ser feita com um bloqueio de calor.

A válvula de combinação não necessita de manutenção. A instalação deve ser controlada regularmente. A temperatura de água quente desejada, dentro da taxa de regulação 38 °C - 65 °C, é definida com o volante na válvula de mistura. A temperatura máxima é calibrada da seguinte forma: Aumentar a temperatura máxima: Rodar o volante para a esquerda até (+). Soltar o parafuso e afastar o volante para o lado. Rodar depois o volante no "ar" para a direita até (-). O ajustamento pode ser feito em pequenos passos; ¼ de volta corresponde a 7 °C. Colocar o volante novamente no seu lugar e engatar nas garras. Apertar o parafuso e depois rodar o volante até máximo (+). A calibragem máxima para aumentar a temperatura é ½ volta. Aumentar a temperatura mínima: Fazer o procedimento pela ordem inversa. Rodar o volante para a esquerda até (-) e o volante solto para a direita até (+).

Especificação
    • Temperatura operacional: Mín. 5 °C/Máx. 90 °C
    • Temperatura de mistura: Mín. 38 °C/Máx. 65 °C
    • Pressão operacional máxima: 1,0 MPa (10 bar)
    • Pressão de abertura da válvula de fecho: 5 kPa (0,05 bar)
    • Material, caixa da válvula: Latão endurecido com dezinficação EN 12165 CW625N
    • Material, isolamento: EPDM
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalk_548_aquakit_compression_fitting
  • Familia de productoLK Armatur
  • Grupo de produtosValves for Water Heating
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-31
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoSs_40_15_75_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessory systems
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING