Publicar produtos
LK 551 HydroKit HWC
LK

LK 551 HydroKit HWC

O LK 551 HydroKit HWC é um kit compacto para a circulação de água quente.

Com circulação de água quente, a temperatura indicada para a água quente é mantida em todo o sistema de água quente da torneira, reduzindo o tempo de espera pela água quente na torneira. A circulação de água quente é especialmente adequada para edifícios com condutas de água longas.

O LK 551 HydroKit HWC é composto por uma válvula de mistura, tubos transversais, conjunto de acoplamentos e 3 válvulas de fecho para evitar autocirculação. A válvula de mistura que regula o abastecimento de água quente com um elemento térmico para que seja atingida a temperatura desejada. A válvula tem uma proteção contra escaldamento que fecha a admissão de água quente, no caso de corte no fornecimento de água fria.
Especificação
    • Temperatura operacional: Mín. 5 °C/Máx. 95 °C
    • Temperatura de mistura: Mín. 35 °C/Máx. 65 °C
    • Pressão operacional máxima: 1,0 MPa (10 bar)
    • Média: Mistura de água - glicol máx. 50%
    • Mistura de etanol: máx. 30%.
    • Padrão da rosca: G - rosca exterior
    • Material, caixa da válvula: Latão endurecido com dezinficação EN 12165 CW625N
    • Estabilidade da temperatura: ±3 °C
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalk_551_hydrokit_hwc
  • Familia de productoLK Armatur
  • Grupo de produtosValves for Water Heating
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-31
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoSs_40_15_75_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessory systems
  • Número OmniClass23-27 31 29
  • Título OmniclassMixing Valves
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING