Publicar produtos
LK 816 ThermoKit E - Grundfos UPML 25-95
LK

LK 816 ThermoKit E - Grundfos UPML 25-95

O LK 816 ThermoKit E Eco é um grupo de carregamento para conexão de caldeiras de biocombustível com sistema acumulador.
O grupo de carregamento serve para assegurar uma estratificação de temperatura no depósito do acumulador e manter uma temperatura de retorno alta até à caldeira, o que aumenta o rendimento da instalação. É evitada acumulação e condensação de alcatrão o que aumenta a longevidade da caldeira.

O LK 816 ThermoKit E Eco é composto por uma bomba de baixa energia, uma válvula shunt LK 840 ThermoMix, automatização de regulação LK 100 SmartComfort CT com configuração de temperatura de retorno mais baixa para a caldeira entre 5 - 99 °C e três válvulas de fecho para facilitar a instalação e manutenção.

Os artigos 181578 e 181579 são entregues com isolamento para a válvula shunt. O LK 816 ThermoKit E Eco é instalado com um tubo de retorno entre a caldeira de biocombustível e o depósito do acumulador. Deve ser montado com o eixo da bomba na horizontal. O grupo de carregamento pode ser rodado, facilmente ajustado para montagem à esquerda ou à direita da caldeira.

Normalmente, o grupo de carregamento não necessita de manutenção. A instalação deve ser controlada regularmente. Todas as peças são substituíveis e graças às válvulas de fecho sem ser necessário esvaziar o sistema para manutenção.

Especificação
    • Tensão: 230 VAC, 50/60 Hz
    • Tensão principal, adaptador de corrente: 100-240 VAC, 50/60 Hz
    • Tensão secundária, adaptador de corrente: 24 VDC 250 mA
    • Consumo de potência: 10-180 W dependendo da velocidade da bomba, LK 100 SmartComfort CT regulação automática, 3 VA
    • Potência máxima caldeira: Dependente da bomba de circulação
    • Temperatura de retorno: 5 - 99 °C
    • Temperatura operacional: Mín. 5 °C/Máx. 95 °C
    • Temp. ambiente: Mín. 5 °C/Máx. 40 °C
    • Pressão operacional: máxima 1,0 MPa (10 bar)
    • Ângulo de rotação: Automatização shunt: 90°
    • Binário de aperto: Automatização shunt: 5 Nm
    • Fluxo máx.: Dependente da bomba de circulação
    • Média: Mistura de água - glicol máx. 50%
    • Padrão da rosca: Rp - rosca interior
    • Bombas de circulação: Grundfos UPML 25-95 180
    • Tempo de passagem: 140 s
    • Classe de proteção: IP 40
    • Material, caixa da válvula: Latão EN 12165 CW617N
    • Material, isolamento: Polipropileno expandido EPP
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalk_816_thermokit_e_grundfos_upml_25_95
  • Familia de productoLK Armatur
  • Grupo de produtosLoading Units
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-08-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoSs_60_40_37
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeating systems
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC