Publicar produtos
LK 823 ThermoVar® - Rosca interior
LK

LK 823 ThermoVar® - Rosca interior

O LK 823 ThermoVar® é uma válvula de carregamento de 3 vias para conexão de caldeiras de biocombustível com sistema acumulador. A válvula serve para assegurar uma estratificação de temperatura otimizada no depósito do acumulador e manter uma temperatura de retorno alta até à caldeira, o que aumenta o rendimento da instalação. É evitado acumulação e condensação de alcatrão o que aumenta a longevidade da caldeira.

A válvula regula duas portas, ou seja não é necessário ter uma válvula de borboleta nos tubos de circulação entre a caldeira e a válvula de carga. O elemento térmico pode abrir a porta A quando a temperatura na água de retorno misturada na porta AB atinge a temperatura de abertura. A porta B fecha quando a temperatura da porta A ultrapassa a temperatura nominal de abertura em 10 °C.

O LK 823 pode ser equipado com isolamento - ver em acessórios. Para mais informações, ver a ficha do produto.

A montagem da válvula não depende da localização. O LK 823 ThermoVar® pode ser montado à direita ou à esquerda.

Especificação
    • Temperatura de abertura: 45 °C, 50 °C, 55 °C, 60 °C, 65 °C ou 70 °C
    • Temperatura operacional: (45 - 55 °C) Mín. 5 °C/Máx. 95 °C, (60 - 70 °C) Mín. 5 °C/Máx. 110 °C
    • Temp. ambiente: Mín. 5 °C/Máx. 60 °C
    • Pressão operacional máxima: 1,0 MPa (10 bar)
    • Pressão diferencial máxima: 100 kPa (1 bar)
    • Fuga: < 0,5% de CV a 100 kPa
    • Média: Mistura de água - glicol máx. 50%
    • Padrão da rosca: Rp - rosca interior, G - rosca exterior
    • Material, caixa da válvula: Latão EN 1982 CB753S
    • Material, tampa interior: Latão EN 12165 CW617N
    • Material, isolamento: EPDM
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalk_823_thermovar_female
  • Familia de productoLK Armatur
  • Grupo de produtosThermic Valves & Check valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-31
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoSs_60_40_37
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeating systems
  • Código CSI MasterFormat 201432 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Improvements
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC