Publicar produtos
LK 551 HydroMix - Rosca interior
LK 551 HydroMix - Rosca interior
    LK

    LK 551 HydroMix - Rosca interior

    O LK 551 HydroMix é uma válvula de mistura para o processamento de água quente e sistemas de aquecimento. A válvula de mistura que regula o abastecimento de água quente com um elemento térmico para que seja atingida a temperatura desejada. A válvula tem uma proteção contra escaldadela que fecha a admissão de água quente, no caso de corte no fornecimento de água fria.

    As setas na caixa da válvula indica a direção do fluxo.

    C = admissão de água fria
    H = admissão de água quente
    M = saída de água quente

    Montagens em caldeira/depósito de acumulador com processador de água quente integrado, a instalação deve ser feita com um bloqueio de calor.

    A temperatura de água quente desejada, dentro da taxa de regulação é definida com o volante na válvula. A tampa de proteção evita que ocorram alterações acidentais da temperatura.

    A válvula não necessita de manutenção. A instalação deve ser controlada regularmente.

    Especificação
      • Temperatura operacional: Mín. 5 °C/Máx. 65 °C, Mín. 5 °C/Máx. 95 °C
      • Temperatura de mistura: Mín. 10 °C/Máx. 30 °C (Máx. 65 °C), Mín. 25 °C/Máx. 45 °C, Mín. 35 °C/Máx. 55 °C, Mín. 35 °C/Máx. 65 °C
      • Pressão operacional máxima: 1,0 MPa (10 bar)
      • Média: Mistura de água - glicol máx. 50%
      • Mistura de etanol: máx. 30%.
      • Padrão da rosca: Rp - rosca interior, G - rosca exterior
      • Material, caixa da válvula: Latão EN 12165 CW617N, Latão endurecido com dezinficação EN 12165 CW625N
      • Estabilidade da temperatura: ±3 °C
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalk_551_hydromix_female_thread
    • Familia de productoLK Armatur
    • Grupo de produtosValves for Water Heating
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-03-31
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Classificação IFCVálvula
    • Nome UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Uniclass 2015 CódigoSs_40_15_75_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessory systems
    • Código CSI MasterFormat 201428 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Electronic Safety and Security
    • Número OmniClass23-27 31 29
    • Título OmniclassMixing Valves
    • Código CSI UniFormat IID20
    • Título CSI UniFormat IIPLUMBING