Publicar produtos
LK HydroMix - Rosca interior
LK

LK HydroMix - Rosca interior

O LK 552 HydroMix é uma válvula de mistura para o processamento de água quente e sistemas de aquecimento. A válvula de mistura que regula o abastecimento de água quente com um elemento térmico para que seja atingida a temperatura desejada. A válvula tem uma proteção contra escaldadela que fecha a admissão de água quente, no caso de corte no fornecimento de água fria.

As setas na caixa da válvula indica a direção do fluxo.

C = admissão de água fria
H = admissão de água quente
M = saída de água quente

Montagens em caldeira/depósito de acumulador com processador de água quente integrado, a instalação deve ser feita com um bloqueio de calor.

A temperatura de água quente desejada, dentro da taxa de regulação é definida com o volante na válvula. A tampa de proteção evita que ocorram alterações acidentais da temperatura.

A válvula não necessita de manutenção. A instalação deve ser controlada regularmente.

Especificação
    • Temperatura operacional: Mín. 5 °C/Máx. 65 °C, Mín. 5 °C/Máx. 95 °C
    • Temperatura de mistura: Mín. 10 °C/Máx. 30 °C (Máx. 65 °C), Mín. 25 °C/Máx. 45 °C, Mín. 35 °C/Máx. 65 °C
    • Pressão operacional máxima: 1,0 MPa (10 bar)
    • Média: Mistura de água - glicol máx. 50% Mistura de etanol máx. 30%.
    • Padrão da rosca: Rp - rosca interior, G - rosca exterior
    • Material, caixa da válvula: Latão EN 12165 CW617N
    • Estabilidade da temperatura: ±3 °C:
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalk_552_hydromix_female_thread
  • Familia de productoLK Armatur
  • Grupo de produtosValves for Water Heating
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoSs_40_15_75_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessory systems
  • Código CSI MasterFormat 201431 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Earthwork
  • Número OmniClass23-27 31 29
  • Título OmniclassMixing Valves
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING