LK 700 e 705 AeroMat são válvulas de purga com flutuador de movimento livre para extração automática de sistemas de calor e refrigeração, em que a pressão, temperatura ou agente colocam grandes exigências ao desempenho do flutuador de ar residual.
A extração é montada de pé nos pontos altos da instalação. A válvula de fecho é instalada primeiro e depois a extração. Antes de montar a extração, o sistema deve ser limpo e pressurizado e a válvula de fecho aberta. A rosca para o sistema e válvula de fecho deve ser apertada de forma normal.
A instalação deve ser controlada regularmente. A presença de depósito à volta da saída de ar indicam que é necessário limpar a extração.
LIMPEZA DA EXTRAÇÃO FLUTUANTE
Fechar a válvula de fecho e desmontar depois - extração. Remover o capote preto de proteção por cima da saída de ar e aparafusar
o terminal válvula por baixo. Controlar se o furo não tem sujidades. Se necessário limpar com ar comprimido ou agulha de limpeza. Limpar a extração com água quente por cima, para remover possíveis depósitos de sujidades ou acumulações. A extração flutuante deve ser montada pela ordem inversa.