Publicar produtos
LK HydronicGroup 90C - Grupo de bomba para resfriamento passivo
LK

LK HydronicGroup 90C - Grupo de bomba para resfriamento passivo

O LK HydronicGroup é um grupo de bombas completo que é adequado para sistemas de refrigeração onde se pretende ter fluxo com shunt.

O LK HydronicGroup é composto por uma bomba de circulação de grande eficácia, isolamento, painel para montagem na parede e duas válvulas esféricas com termómetro. Na versão destinada a fluxo com shunt, há uma válvula de shunt de três vias integrada.

Especificação
    • Tensão: 230 VAC 50/60 Hz
    • Consumo de potência: 10-75 W dependendo da velocidade da bomba
    • Temperatura operacional: Mín. -15 °C
    • Temp. do fluxo: Min. 5 °C
    • Temp. ambiente: Mín. 5 °C/Máx. 58 °C
    • Pressão operacional máxima: 1,0 MPa (10 bar)
    • Fuga: < 0,2% de CV a 100 kPa
    • Média: Mistura de água - glicol máx. 50%
    • Padrão da rosca: Rp - rosca interior
    • Bombas de circulação: Wilo PARA 15-130/8-75/SC-9
    • Material, caixa da válvula: Latão EN 12165 CW617N
    • Eficiência de resfriamento: 7 kW (ΔT 10 °C 10 l/min.)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalk_hydronicgroup_C_C_90_Cooling
  • Familia de productoLK Armatur
  • Grupo de produtosPump Groups
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-04-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoSs_60_40_37
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeating systems
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC