Atika: cobertura têxtil / pérgola extensível tensionada
Ática
Ao utilizar os objetos LLAZA em conjunto com os tecidos RECASENS, o usuário poderá realizar os cálculos das propriedades térmicas e visuais . Graças ao programa integrado aos materiais BIM da RECASENS, é possível adaptar esses cálculos às necessidades específicas do projeto.
BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO FINAL
- Linhas retas para espaços urbanos e estilos arquitetônicos minimalistas.
- Espaço habitacional extra para famílias e clientes de estabelecimentos HORECA.
- É feito de alumínio e aço de alta resistência.
- Suportes guia ocultos para melhorar a aparência estética.
- Iluminação LED homogênea e ajustável.
- Módulos de grandes dimensões com projeção de até 10 m.
- Grande resistência ao vento.
- Trilhos reforçados de 150 mm e pilares de 120 x 3 mm.
- Grande resistência ao vento.
- Modularidade para criar espaços tão grandes quanto necessário.
- A motorização da cobertura é um item de série, permitindo abertura e fechamento sem esforço.
BENEFÍCIOS PARA OS INSTALADORES PROFISSIONAIS
- Os pés ajustáveis permitem que a pérgola seja nivelada no chão, economizando tempo e evitando ajustes adicionais.
- Maior versatilidade e otimização de perfis.
- Flexibilidade e facilidade de operação no alinhamento das guias.
- Sistema de drenagem de águas pluviais nos pilares frontais e laterais.
- Otimização máxima de peso e desempenho com novo perfil de suporte de tecido.
- Instalação frontal e entre paredes, com possibilidade de ser autoportante.
- Módulos grandes com largura de até 5 m e projeção de até 10 m.