Publicar produtos
SCREEN 500 ZIP
SCREEN 500 ZIP
SCREEN 500 ZIP
SCREEN 500 ZIP
SCREEN 500 ZIP
SCREEN 500 ZIP
    Llaza

    SCREEN 500 ZIP

    Traduzido por Google,

    Screen 500 Zip: toldo vertical / armazenamento com cassete com guia oculta

    O sistema zip que reúne grandes vantagens.

    Ao utilizar os objetos LLAZA em conjunto com os tecidos RECASENS, o usuário poderá realizar os cálculos das propriedades térmicas e visuais . Graças ao programa hospedado nos materiais BIM da RECASENS, é possível adaptar esses cálculos às necessidades específicas do projeto.

    BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO FINAL

    • As linhas retas e vanguardistas da caixa proporcionam um design estético moderno.
    • Este modelo inclui a opção zip para ampliar suas possibilidades e aplicações.
    • O fecho de correr torna esta gama o aliado perfeito para proteger aberturas de fachadas e adicionar toldos verticais a estruturas e alpendres.
    • A ausência de aberturas laterais permite uma proteção integral do sol, do vento e da chuva.
    • O tecido fica nas guias laterais.
    • Tecido sempre protegido graças ao perfil da caixa.
    • Proporciona conforto térmico e visual.
    • Define espaços individuais, criando zonas de conforto protegidas dos transeuntes e da vista de forasteiros.
    • Guias grampeáveis que ocultam parafusos e rebites.

    BENEFÍCIOS PARA OS INSTALADORES PROFISSIONAIS

    • As guias encaixáveis facilitam os trabalhos de montagem e manutenção.
    • O suporte de clipe automático permite o acesso e extração da unidade de rolos sem ter que desmontar toda a estrutura.
    • A barra suspensa suporta várias configurações de contrapeso.

    DETALHES DO CONTATO

    Espanha: prescripcion(at)llaza.com / +34 696 929 597

    Fora da Espanha: export(at)llaza.com / +34 977 990 600

    Especificação
      • Maximum dimensions: up to 5,00 m of width x 3,50 m of height
      • Guiding system: zip guide
      • Use: outdoors and indoors
      • Operation: manual, motorised or automated
      • Mounting: wall, ceiling or between walls
      • Product subjected to the tests required by European standard UNE-EN 13561:2015 for obtaining the CE marking
      • Wind resistance: Class 2 up to 38 km/h
      • Lacquer in accordance with Qualicoat standards
      • Stainless steel screws and bolts
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSCREEN-500-ZIP
    • Familia de productoVertical textile systems
    • Grupo de produtosZip guide
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3500
    • Largura (mm)5000
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Persianas, estores
    • Classificação IFCObjeto
    • Nome UNSPSCWindow screens
    • Código UNSPSC30171614
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_07
    • Uniclass 2015 DescriçãoBlinds and shading devices
    • Código CSI MasterFormat 201412 24 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Window Shades
    • Número OmniClass23-17 21 00
    • Título OmniclassProtection of Openings
    • Código CSI UniFormat IIB20
    • Título CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE