Publicar produtos
SPLENBOX-400
SPLENBOX-400
SPLENBOX-400
SPLENBOX-400
    Llaza

    SPLENBOX-400

    Traduzido por Google,

    Splenbox-400: toldo cassete com braços retráteis

    A cassete com grandes possibilidades.

    Ao utilizar os objetos LLAZA em conjunto com os tecidos RECASENS, o usuário poderá realizar os cálculos das propriedades térmicas e visuais . Graças ao programa hospedado nos materiais RECASENS BIM, é possível adaptar estes cálculos às necessidades específicas do projeto.

    BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO FINAL

    • Possui um visual sofisticado combinado com tecnologia de ponta.
    • 100% metal no exterior – sem tampas de plástico.
    • As proporções ideais tornam-no facilmente adaptável a uma ampla variedade de configurações.
    • Seu design combina formas e ângulos suaves para criar um visual inspirado na variedade de formas da natureza.
    • Possibilidade de iluminação no perfil frontal e nos braços retráteis.

    BENEFÍCIOS PARA OS INSTALADORES PROFISSIONAIS

    • Seu sistema de rack permite fácil ajuste de inclinação e montagem em placa torna a instalação rápida e fácil.

    DETALHES DO CONTATO

    Espanha: prescripcion(at)llaza.com / +34 696 929 597

    Fora da Espanha: export(at)llaza.com / +34 977 990 600

    Especificação
      • Maximum dimensions: up to 6,00 m of width x 4,00 m of projection with 2 arms
      • Operation: motorised or automated
      • Mounting: wall or ceiling
      • Lighting possibilities: front profile and arms (Onyx Lux)
      • Product subjected to the tests required by European standard UNE-EN 13561:2015 for obtaining the CE marking
      • Wind resistance: Class 1 up to 28 km/h
      • Durability: Class 3 / 10.000 maneuvers min.
      • Lacquer in accordance with Qualicoat standards
      • Stainless steel screws and bolts
      • Arms with integral laquering
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSPLENBOX-400
    • Familia de productoAwnings
    • Grupo de produtosRetractable arms awnings - With cassette
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-23
    • Número de edição1
    • Largura (mm)6000
    • Profundidade (mm)4000
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Persianas, estores
    • Classificação IFCObjeto
    • Nome UNSPSCAwnings
    • Código UNSPSC30151901
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_07_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoAwnings
    • Código CSI MasterFormat 201410 73 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Awnings
    • Número OmniClass23-17 21 11 11 21
    • Título OmniclassPowered Awnings
    • Código CSI UniFormat IIB20
    • Título CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE