Publicar produtos
High speed door 640NG
High speed door 640NG

    High speed door 640NG

    Traduzido por Google,

    A porta rápida 640NG da Load Systems é uma porta de enrolar auto-reparável projetada para atender diversos tipos de aplicações, tanto internas quanto externas, permitindo o fluxo de tráfego e garantindo alta segurança. Graças ao especial sistema de correr, que permite que a cortina, sem elementos rígidos no seu interior, saia das guias, para se proteger em caso de qualquer impacto durante o funcionamento da porta e permite a sua reinserção após um ciclo.

    Especificação
    • Maximum dimensions:
      W 8000 mm x H 8000 mm

      Speed:
      Max opening speed up to 2,5 m/s
      Closing speed 0,8 m/s adjustable

      Wind resistance:
      3000 x 3000 Class 4
      5000 x 5000 Class 3
      7000 x 7000 Class 2
      8000 x 8000 Class 1

      Structure:
      Not self-supporting

      Frame / motor cover hood:
      Standard: Galvanized Steel
      Optional: Powder coated Steel - Stainless Steel 441/ 316

      Curtain:
      Standard: PVC curtain 1300 gr/m², 6 W/m²K
      Optional: Insulated 7 mm, 3.3 W/m²K - Translucent 35/40% - FDA (white) - Antistatic

      Sliding system:
      Patented sliding system with high density
      Polyethylene self- lubricant equipped of
      sliding zipper directly on curtain.

      Control panel:
      Standard: Powder coated steel box IP54 (300 x 500 x 150 mm)
      Optional: Stainless Steel - PVC box IP65 (300 x 400 x 150 mm)
      Inverter system 50/60 Hz with absolute
      encoder
      Power supply 1-ph, 230V max 16A
      Power supply 3-ph, 400V max 10A
      Power supply 3-ph, 230V max 16A
      Star/Stop Button
      2 free contacts (door open/ closed/ allarme)
      Automatic/ Manual Interlocking between 2 doors
      IP rating for motor and control panel IP54

      Wiring:
      Plug and Play system IP65

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicahigh-speed-door-640NG
    • Familia de productoIndustrial doors
    • Grupo de produtosHigh-Speed doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-11-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)8000
    • Largura (mm)8000
    Relacionado
    • Material principalZinco
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais
    • Classificação IFCPorta
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_04
    • Uniclass 2015 DescriçãoAutomatic revolving doorsets
    • Código CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 45 17
    • Título OmniclassRapid Opening Doors

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia América do Norte