Publicar produtos
High speed door 650NG
High speed door 650NG

    High speed door 650NG

    Traduzido por Google,

    A porta rápida 650NG da Load Systems é uma porta dobrável composta por moldura perimetral autoportante em aço galvanizado e uma cortina de PVC reforçada com barras horizontais de aço para garantir uma resistência ao vento de até 160 Km/h. A cortina é levantada por cintos fortes e recolhida por cima. As guias cônicas patenteadas conferem ao 650NG uma baixa permeabilidade ao ar e um bom desempenho em caso de forte vento. Estudado para a indústria pesada também é adequado para todos os tipos de indústrias. Perfeito para aplicações internas e externas, para grandes aberturas e projetado para longa vida útil. O 650NG é a solução certa em caso de ventos fortes e depressões.

    Especificação
    • Maximum dimensions:
      W 20.000 mm x H 15.000 mm

      Speed:
      Max opening speed up to 1 m/s
      Closing speed 1 m/s

      Wind resistance:
      Standard Class 2 up to 35 m² further on project till Class 4

      Structure:
      Self-supporting

      Frame / motor cover hood:
      Standard: Galvanized Steel
      Optional: Powder coated Steel
       Stainless Steel 441/304/316

      Telo:
      Standard: 
      PVC curtain fabric 900 gr/m²

      Optional: 
      Insulated 3 mm
      Insulated 7 mm
      Translucent 35/40%
      FDA (white)
      Antistatic

      Control panel:
      Standard: Powder coated Steel box IP54 (300 x 500 x 150 mm)
      Optional: Stainless Steel
      PVC box IP65 (300 x 400 x 150 mm)
      Contactors
      Thermail modular protection
      Power supply 3-ph, 3-230V
      Power supply 3-ph, 3-400V
      Star/Stop Button
      Emergency stop button
      IP rating for motor and control panel IP54

      Safeties:
      Standard: Photocells set IP65
      WiFi safety edge IP65
      Optional: 
      Multi ray light curtain barrier H2500 IP67

      Emergency opening:
      Standard: 
      Hand crank
      Optional: 
      Counterweight system
      Chain system 

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicahigh-speed-door-650NG
    • Familia de productoIndustrial doors
    • Grupo de produtosHigh-Speed doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-11-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)15000
    • Largura (mm)20000
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioZinco
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais
    • Classificação IFCPorta
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_04
    • Uniclass 2015 DescriçãoAutomatic revolving doorsets
    • Código CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 45 17
    • Título OmniclassRapid Opening Doors

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia América do Norte