Publicar produtos
Exterior Aluminum Soffit Planks - Tongue & Groove
Exterior Aluminum Soffit Planks - Tongue & Groove
Exterior Aluminum Soffit Planks - Tongue & Groove
Exterior Aluminum Soffit Planks - Tongue & Groove

    Exterior Aluminum Soffit Planks - Tongue & Groove

    Traduzido por Google,
    Sistema de beiral Longboard: Proteção superior durável e elegante

    Valorize as saliências do seu edifício com o sistema Longboard® com encaixe macho-fêmea, fabricado em alumínio arquitetônico 100% extrudado para um acabamento limpo e moderno. Esta solução não combustível e resistente às intempéries é ideal para aplicações em beirais, oferecendo beleza e desempenho. Designs perfurados opcionais para aplicações em beirais ventilados. A instalação é rápida e flexível com nossos clipes Quick Screen, permitindo alinhar as tábuas paralelamente ou perpendicularmente à saliência da estrutura.

    O forro de encaixe macho-fêmea pode ser montado em sarrafos ou outros sistemas de estrutura, com espaço para expansão e contração através de peças adicionais nas extremidades e penetrações. As tábuas estão disponíveis em comprimentos de 3,66 m e 7,32 m e podem ser fabricadas no local ou em uma fábrica de pré-fabricados para atender às necessidades do seu projeto.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaexterior-aluminum-soffit-planks-tongue-groove
    • Familia de productoMetal Soffit Panels
    • Grupo de produtosAluminum Planks, Tongue & Groove, Ventilated Soffit
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-04
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)6
    • Largura (polegadas)288
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emCanada
    • Fabricado emCanada
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
    • Código CSI MasterFormat 201407 42 93
    • Título CSI MasterFormat 2014Soffit Panels
    • Número OmniClass23-13 37 13
    • Título OmniclassExterior Wall Cladding