Publicar produtos
Interior Wall Cladding - Open-Joint - Privacy Beams

Interior Wall Cladding - Open-Joint - Privacy Beams

Traduzido por Google,
Vigas de Privacidade: Proteção Elegante com Infinitas Possibilidades

As vigas de privacidade Longboard® trazem funcionalidade e elegância para espaços interiores, servindo como elementos independentes de divisórias ou como parte do Sistema de Divisórias de Privacidade Longboard®. Disponíveis em configurações flutuantes ou com estrutura de extremidade, essas vigas versáteis são oferecidas em perfis de 1″×5″ ou 1″×3″, com paredes laterais reforçadas para fixação mecânica segura. Escolha entre uma ampla gama de acabamentos premium em madeira, cores sólidas e acabamentos especiais para atender a qualquer projeto.

Para um acabamento refinado, estão disponíveis tampas de extremidade Longboard® correspondentes. Quando usado em uma configuração flutuante, o Sistema de Tela de Privacidade pode funcionar também como uma fachada ventilada com juntas abertas, oferecendo estilo e funcionalidade. Postes individuais ancoram o sistema discretamente atrás das vigas, criando uma aparência contínua e uniforme, enquanto suportes de montagem e barras espaçadoras garantem um espaçamento preciso e consistente.

Especificação
  • Beams

    • 1x3" — Privacy Beam | 24': 1X3B.289 | End Caps (20/box): 1BEC.3
    • 1x5" — Privacy Beam | 24': 1X5B.289 | End Caps (20/box): 1BEC.5
    • 2x2" — Single Post | 24': 2X2SP.289 | End Caps (20/box): 2X2PC.2
    • 2x3" — Double Post | 24': 2X3DP.289 | End Caps (20/box): 2X3PC.3

    Mounting Accessories

    • 1x3" & 1x5" Spacer Block — Qty: 100/box | SKU: 2X2SB.N100
    • 1x3" & 1x5" Spacer Bar — Qty: 1 | SKU: 1X2FB.145
    • 1x3" Spacer Bar — Qty: 100/box | SKU: 1X2FB.1
    • 1x5" Spacer Bar — Qty: 100/box | SKU: 1X2FB.3
    • 3" Mounting Bracket — Qty: 100/box | SKU: 3PSMB.1
    • #10 Screws — Qty: 100/box | SKU: PECS.N100
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicainterior-wall-cladding-open-joint-privacy-beams
  • Familia de productoInterior Wall Panels
  • Grupo de produtosAluminum Privacy Beams, Open‑Joint
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-09-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
  • Código CSI MasterFormat 201409 78 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Interior Wall Paneling
  • Número OmniClass23-15 15 11 11
  • Título OmniclassMetal Wall Cladding Sections
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicação de design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit