Publicar produtos
Indoor Screens & Partitions - Link & Lock™
Indoor Screens & Partitions - Link & Lock™

    Indoor Screens & Partitions - Link & Lock™

    Traduzido por Google,
    Telas e Enclausuramentos Link & Lock™: Inovadores, Adaptáveis ​​e Sem Esforço

    Link & Lock™ é o inovador sistema de fixação oculta da Longboard, projetado para instalação rápida e excepcional flexibilidade de design em uma ampla gama de aplicações de interiores.

    Fabricadas em alumínio arquitetônico 100% extrudado, as ripas Link & Lock™ são incombustíveis, isentas de VOCs (compostos orgânicos voláteis) e resistentes à corrosão, tornando-as tão duráveis ​​quanto belas. Disponíveis em diversas dimensões e em uma ampla gama de acabamentos, incluindo padrões de madeira, cores sólidas, metal com efeito envelhecido naturalmente e acabamentos especiais, o sistema pode ser personalizado para atender a qualquer projeto arquitetônico.

    Cada ripa de 2 peças aceita tampas de extremidade Longboard® correspondentes para um visual sofisticado e acabado, e pode ser instalada em diversas orientações para obter designs impressionantes de vigas, aletas ou venezianas.

    Especificação
    • Link & Lock™ Battens

      • 2" — 12': 2X2LL.145 | 24': 2X2LL.289 | End Caps (20/box): 2LLEC.2 | End Mounts (20/box): 2LLEM.2
      • 4" — 12': 2X4LL.145 | 24': 2X4LL.289 | End Caps (20/box): 2LLEC.4 | End Mounts (20/box): 2LLEM.4
      • 6" — 12': 2X6LL.145 | 24': 2X6LL.289 | End Caps (20/box): 2LLEC.6 | End Mounts (20/box): 2LLEM.6
      • 8" — 12': 2X8LL.145 | 24': 2X8LL.289 | End Caps (20/box): 2LLEC.8 | End Mounts (20/box): 2LLEM.8

      Link & Lock™ HD Battens

      • 4" — 12': 2X4LLHD.145 | 24': 2X4LLHD.289 | End Caps (20/box): 2LLHDEC.4 | End Mounts (20/box): 2LLHDEM.4
      • 6" — 12': 2X6LLHD.145 | 24': 2X6LLHD.289 | End Caps (20/box): 2LLHDEC.6 | End Mounts (20/box): 2LLHDEM.6
      • 8" — 12': 2X8LLHD.145 | 24': 2X8LLHD.289 | End Caps (20/box): 2LLHDEC.8 | End Mounts (20/box): 2LLHDEM.8

      Link & Lock™ Box Battens

      • 4x4" — 12': 4X4LL.145 | 24': 4X4LL.289 | End Caps (20/box): 4LLEC.4 | End Mounts (20/box): —
      • 4x6" — 12': 4X6LL.145 | 24': 4X6LL.289 | End Caps (20/box): 4LLEC.6 | End Mounts (20/box): —

      Mounting Accessories

      • Link & Lock Mounting Clip — Qty: 48/bag | SKU: LLMC.N48
      • Link & Lock™ Isolation Washer — Qty: 48/bag | SKU: LLIW.N48
      • Dewalt® 1/2" Pilot Point Drill Bit — Qty: 1 | SKU: DRILLBT.05
      • 24' Internal Stiffener — Qty: 1 | SKU: LLSTIFF.289
      • 108' 3M® Double Sided Tape — Qty: 1 roll | SKU: LLTAPE.1296

      Link & Lock™ Mounting Brackets

      • 45° Left Fixed — Single: LLMBK.45LF | Dual: LLDMBK.45LF
      • 45° Right Fixed — Single: LLMBK.45RF | Dual: LLDMBK.45RF
      • 90° Center Fixed — Single: LLMBK.90F | Dual: LLDMBK.90F
      • 45° Left Sliding — Single: LLMBK.45LS | Dual: LLDMBK.45LS
      • 45° Right Sliding — Single: LLMBK.45RS | Dual: LLDMBK.45RS
      • 90° Center Sliding — Single: LLMBK.90S | Dual: LLDMBK.90S
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaindoor-screens-partitions-link-lock
    • Familia de productoInterior Screens & Partitions
    • Grupo de produtosAluminum Battens, Interior Screens
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
    • Código CSI MasterFormat 201407 46 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Siding
    • Número OmniClass23-15 11 11
    • Título OmniclassFixed Partitions

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia
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
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit