Publicar produtos
Exterior Cladding - Tongue & Groove Planks
Exterior Cladding - Tongue & Groove Planks
Exterior Cladding - Tongue & Groove Planks
Exterior Cladding - Tongue & Groove Planks
Exterior Cladding - Tongue & Groove Planks

    Exterior Cladding - Tongue & Groove Planks

    Traduzido por Google,
    Perfil de alumínio da Longboard: uma solução de revestimento elegante e versátil.

    O sistema Longboard® com encaixe macho-fêmea é uma solução premium de revestimento e forro em alumínio, projetada com foco no desempenho arquitetônico. Agora disponível em quatro tamanhos de perfil: 2", 4", 6" e o NOVO 8" com ranhura em V. O sistema é fabricado com alumínio arquitetônico 100% extrudado, proporcionando uma estética elegante e moderna com durabilidade excepcional. É incombustível, resistente às intempéries e projetado para facilitar a instalação.

    Adequado para aplicações verticais e horizontais, o sistema integra-se perfeitamente a uma ampla gama de projetos. Fornecido em comprimentos de 3,65 m ou 7,30 m, pode ser personalizado em uma fábrica de pré-fabricados ou facilmente adaptado no local, oferecendo versatilidade para projetos de qualquer escala. Disponível em mais de 50 acabamentos em madeira maciça e imitação de madeira, a coleção expandida de encaixe macho-fêmea proporciona ainda mais flexibilidade de design, mantendo o mesmo sistema de instalação confiável e o mesmo desempenho arquitetônico.

    Especificação
    • V-Groove Planks

      • 2½" — 12': 3V.145 | 24': — | 12' Perf: 3VP.145 | 24' Perf: —
      • 4" — 12': 4V.145 | 24': 4V.289 | 12' Perf: — | 24' Perf: —
      • 6" — 12': 6V.145 | 24': 6V.289 | 12' Perf: 6VP.145 | 24' Perf: 6VP.289
      • 8" — 12': 8V.145 | 24': 8V.289 | 12' Perf: — | 24' Perf: —

      Notes: 8" V-Groove in 12' lengths available in all finishes; 8" V-Groove in 24' lengths available in woodgrains only

      Channel Planks

      • 6" — 12': 6CH.145 | 24': 6CH.289

      Castellation Planks

      • 4" — 12': 4CA.145 | 24': 4CA.289
      • 8" — 12': 8CA.145 | 24': 8CA.289

      Notes: vertical install only; 4"/8" Castellation Planks only available in solid finishes; 4"/8" Castellation Planks with Link & Lock™ Battens available in solid & woodgrain finishes

      Smooth Planks

      • 6" — 12': 6PSP.145 | 24': 6PSP.289 | 12' Perf: 6PSPP.145 | 24' Perf: 6PSPP.289

      Bevel Planks

      • 6" Single — 12': 6SB.145 | 24': 6SB.289
      • 6" Triple — 12': 6TB.145 | 24': 6TB.289

      Accessories

      • Quick Screen Clips — Qty: 1500/box | SKU: CLIP.N1500
      • Quick Screen Clips — Qty: 100/bag | SKU: CLIP.N100
      • 1/16" U-Shim — Qty: 250/bag | SKU: SHIM.1001

      Touch Up Pens (reach out to confirm color with account manager) — Qty: — | SKU: TUP

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaexterior-cladding-tongue-groove-planks
    • Familia de productoMetal Wall Panels
    • Grupo de produtosAluminum Planks, Tongue & Groove, Exterior Rainscreen
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-04
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)6
    • Largura (polegadas)288
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
    • Código CSI MasterFormat 201407 46 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Siding
    • Número OmniClass23-13 37 13
    • Título OmniclassExterior Wall Cladding