Publicar produtos
Interior Acoustic Wall & Ceiling Systems - Perforated Planks
Interior Acoustic Wall & Ceiling Systems - Perforated Planks
Interior Acoustic Wall & Ceiling Systems - Perforated Planks
Interior Acoustic Wall & Ceiling Systems - Perforated Planks
Interior Acoustic Wall & Ceiling Systems - Perforated Planks
Interior Acoustic Wall & Ceiling Systems - Perforated Planks

    Interior Acoustic Wall & Ceiling Systems - Perforated Planks

    Traduzido por Google,

    A utilização de materiais acústicos para compor os acabamentos interiores de ambientes tornou-se um conceito padrão na arquitetura moderna, refletindo a crescente importância da criação de espaços confortáveis, funcionais e esteticamente agradáveis.

    O controle eficaz do som em um espaço pode ser alcançado de duas maneiras: absorvendo o som para reduzir o eco e a reverberação, ou bloqueando o som para evitar a transmissão indesejada de ruídos entre os ambientes.

    A Longboard Architectural Products oferece uma ampla gama de produtos perfurados, com juntas abertas e fechadas para paredes, tetos e divisórias, que podem ser combinados com os materiais acústicos adequados para criar soluções de tratamento acústico altamente eficazes e personalizadas. Nossos produtos são projetados para integrar funcionalidade e apelo visual de forma harmoniosa, garantindo que os espaços não apenas tenham uma melhor acústica, mas também mantenham uma estética sofisticada.

    Além disso, oferecemos uma seleção de produtos perfurados com a conhecida tela acústica Soundtex aplicada como recurso opcional, proporcionando maior absorção sonora e uma camada adicional de desempenho acústico para ambientes onde o controle de som superior é essencial.

    Especificação
    • Metal Linear Ceilings - Closed Joint Systems (NRC / SAA)

      Provided by Longboard:

      • 2-1/2" Perforated Plank — No Backer — NRC 0.05 / SAA 0.03
      • 6" V-Groove Plank — No Backer — NRC 0.15 / SAA 0.12
      • 6" Perforated Plank — Soundtex® — NRC 0.75 / SAA 0.75

      Longboard planks with backer provided by others:

      • 2-1/2" Perforated Plank — Fiberglass 1" @ 3lbs/ft³ — NRC 0.70 / SAA 0.72
      • 6" V-Groove Plank — Fiberglass 1" @ 3lbs/ft³ — NRC 0.10 / SAA 0.11
      • 6" Perforated Plank — Fiberglass 1" @ 3lbs/ft³ — NRC 0.70 / SAA 0.70
      • 6" Perforated Plank — Fiberglass 2" @ 3lbs/ft³ — NRC 0.95 / SAA 0.96

      Metal Linear Ceilings - Open Joint Systems (NRC / SAA)

      Provided by Longboard:

      • 6" Link & Lock Baffles — No Backer — NRC 0.10 / SAA 0.12
      • 6" Dauntless Baffles — No Backer — NRC 0.05 / SAA 0.05

      Longboard baffles with backer provided by others:

      • 6" Link & Lock Baffles @ 6" O.C. — Fiberglass 1" @ 3lbs/ft³ — NRC 0.80 / SAA 0.81
      • 4" Dauntless Baffles @ 6" O.C. — Fiberglass 1" @ 3lbs/ft³ — NRC 0.75 / SAA 0.75
      • 6" Dauntless Baffles @ 6" O.C. — Fiberglass 1" @ 3lbs/ft³ — NRC 0.79 / SAA 0.80
      • 6" Dauntless Baffles @ 6" O.C. (with insulation above rails) — Fiberglass 1" @ 3lbs/ft³ — NRC 0.65 / SAA 0.65
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicainterior-acoustic-wall-ceiling-systems-perforated-planks
    • Familia de productoAcoustic Panels
    • Grupo de produtosAluminum Perforated Planks, Acoustic Wall & Ceiling
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
    • Código CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Número OmniClass23-15 11 11
    • Título OmniclassFixed Partitions

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia