Publicar produtos
Interior Wall Cladding - Open-Joint - Link & Lock™
Interior Wall Cladding - Open-Joint - Link & Lock™
Interior Wall Cladding - Open-Joint - Link & Lock™

    Interior Wall Cladding - Open-Joint - Link & Lock™

    Traduzido por Google,
    Uma solução de fixação mais inteligente e elegante.

    O sistema de ripas de alumínio Link & Lock™ complementa qualquer projeto arquitetônico, sendo incombustível e resistente às intempéries, além de aceitar tampas de acabamento Longboard correspondentes, quando necessário, para criar uma aparência finalizada.

    O sistema está disponível em diversas dimensões e com opções de acabamento em madeira, cor sólida, metal com envelhecimento natural e acabamentos especiais. Essas ripas de duas peças podem ser instaladas de várias maneiras e orientações diferentes para criar designs de vigas, aletas ou venezianas.

    Especificação
    • Link & Lock™ Battens

      • 2" — 12': 2X2LL.145 | 24': 2X2LL.289 | End Caps (20/box): 2LLEC.2 | End Mounts (20/box): 2LLEM.2
      • 4" — 12': 2X4LL.145 | 24': 2X4LL.289 | End Caps (20/box): 2LLEC.4 | End Mounts (20/box): 2LLEM.4
      • 6" — 12': 2X6LL.145 | 24': 2X6LL.289 | End Caps (20/box): 2LLEC.6 | End Mounts (20/box): 2LLEM.6
      • 8" — 12': 2X8LL.145 | 24': 2X8LL.289 | End Caps (20/box): 2LLEC.8 | End Mounts (20/box): 2LLEM.8

      Link & Lock™ HD Battens

      • 4" — 12': 2X4LLHD.145 | 24': 2X4LLHD.289 | End Caps (20/box): 2LLHDEC.4 | End Mounts (20/box): 2LLHDEM.4
      • 6" — 12': 2X6LLHD.145 | 24': 2X6LLHD.289 | End Caps (20/box): 2LLHDEC.6 | End Mounts (20/box): 2LLHDEM.6
      • 8" — 12': 2X8LLHD.145 | 24': 2X8LLHD.289 | End Caps (20/box): 2LLHDEC.8 | End Mounts (20/box): 2LLHDEM.8

      Link & Lock™ Box Battens

      • 4x4" — 12': 4X4LL.145 | 24': 4X4LL.289 | End Caps (20/box): 4LLEC.4 | End Mounts (20/box): —
      • 4x6" — 12': 4X6LL.145 | 24': 4X6LL.289 | End Caps (20/box): 4LLEC.6 | End Mounts (20/box): —

      Mounting Accessories

      • Link & Lock Mounting Clip — Qty: 48/bag | SKU: LLMC.N48
      • Link & Lock™ Isolation Washer — Qty: 48/bag | SKU: LLIW.N48
      • Dewalt® 1/2" Pilot Point Drill Bit — Qty: 1 | SKU: DRILLBT.05
      • 24' Internal Stiffener — Qty: 1 | SKU: LLSTIFF.289
      • 108' 3M® Double Sided Tape — Qty: 1 roll | SKU: LLTAPE.1296

      Link & Lock™ Mounting Brackets

      • 45° Left Fixed — Single: LLMBK.45LF | Dual: LLDMBK.45LF
      • 45° Right Fixed — Single: LLMBK.45RF | Dual: LLDMBK.45RF
      • 90° Center Fixed — Single: LLMBK.90F | Dual: LLDMBK.90F
      • 45° Left Sliding — Single: LLMBK.45LS | Dual: LLDMBK.45LS
      • 45° Right Sliding — Single: LLMBK.45RS | Dual: LLDMBK.45RS
      • 90° Center Sliding — Single: LLMBK.90S | Dual: LLDMBK.90S
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicainterior-wall-cladding-open-joint-link-lock
    • Familia de productoInterior Wall Panels
    • Grupo de produtosAluminum Battens, Open‑Joint
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
    • Código CSI MasterFormat 201409 78 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Interior Wall Paneling
    • Número OmniClass23-15 15 11 11
    • Título OmniclassMetal Wall Cladding Sections

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia