Publicar produtos
Interior Wall Cladding - Tongue & Groove Planks - Texturerd

Interior Wall Cladding - Tongue & Groove Planks - Texturerd

Traduzido por Google,

Esta nova categoria de produtos inclui dois designs distintos de tábuas com encaixe macho-fêmea texturizadas, denominados Bisel e Castelão.

Nossos novos perfis texturizados podem causar um impacto tão grande em ambientes internos quanto externos. Podem ser usados ​​em espaços criativos como elemento de destaque, revestimento de parede ou estrutura de teto, permitindo que arquitetos adicionem textura e interesse visual aos projetos de interiores. O apelo atemporal e a capacidade de harmonizar com diferentes materiais fazem deles uma opção versátil para arquitetos que buscam elevar a estética e a funcionalidade de seus projetos.

Esses sistemas são fáceis de instalar, não combustíveis, isentos de VOCs (compostos orgânicos voláteis) e resistentes à corrosão. Ambos os perfis estão disponíveis em comprimentos de 12 e 24 pés, proporcionando maior adaptabilidade a uma variedade de projetos arquitetônicos.

Especificação
  • Code Compliance

    • ICC ESR 4182
    • LADBS – Los Angeles Department of Building and Safety
    • FLORIDA PRODUCT CODE – FL# 20075

    Combustibility

    • ASTM E136 – Behavior of Materials in a Vertical Tube Furnace
    • CAN/ULC S114 (CANADA) – Non-Combustibility (weight loss)
    • EN 13501 (UK/EU) – Combustibility Classification
    • EN ISO 1716 (UK/EU) – Heat of combustion (calorific loss)

    Flame Spread & Smoke Development

    • ASTM E84 – Flame Spread & Smoke Development
    • ASTM E2768 – Flame Spread & Smoke Development
    • UL 723 (USA) – Flame Spread & Smoke Development
    • CAN/ULC S102 (CANADA) – Flame Spread & Smoke Development
    • EN 13823 (UK/EU) – SBI (single burning item) wall assembly test (cladding, air gap & sheathing)

    Rainscreen

    • AAMA 509 – Rain screen wall cladding system classification

    Wind Load

    • TAS 202 – Wind load – uniform static pressure
    • TAS 203 – Wind load – cyclic pressure

    Impact

    • TAS 201 – Impact Test

    Light Reflectance

    • ASTM E1477 – LRV (light reflectance value)

    Structural

    • ASTM E8 – Tensile Strength Properties

    Environmental

    • LEED – Evaluates a building’s environmental performance
    • EPD – Life-cycle environmental impact of products
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicainterior-wall-cladding-tongue-groove-planks-texturerd
  • Familia de productoInterior Wall Panels
  • Grupo de produtosAluminum Planks, Tongue & Groove, Textured Finish
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-09-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
  • Código CSI MasterFormat 201409 78 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Interior Wall Paneling
  • Número OmniClass23-15 15 11 11
  • Título OmniclassMetal Wall Cladding Sections