Publicar produtos
Interoir Linear Metal Ceiling Systems - Endura Linear (Direct Mount)
Interoir Linear Metal Ceiling Systems - Endura Linear (Direct Mount)
Interoir Linear Metal Ceiling Systems - Endura Linear (Direct Mount)
Interoir Linear Metal Ceiling Systems - Endura Linear (Direct Mount)
Interoir Linear Metal Ceiling Systems - Endura Linear (Direct Mount)
Interoir Linear Metal Ceiling Systems - Endura Linear (Direct Mount)

    Interoir Linear Metal Ceiling Systems - Endura Linear (Direct Mount)

    Traduzido por Google,
    Sistema de teto Endura da Longboard: design elegante e acusticamente inteligente

    Fabricadas com alumínio arquitetônico 100% extrudado, as placas de encaixe macho e fêmea Endura da Longboard oferecem uma solução premium para a criação de forros lineares visualmente impressionantes e duráveis. Com múltiplos perfis de placa, acabamentos e perfuração opcional, combinados com a tela Soundtex, o Endura proporciona estética marcante e desempenho acústico superior.

    Este sistema não combustível, isento de VOCs e resistente à corrosão foi projetado para instalação rápida e precisa, além de confiabilidade a longo prazo. Adequado tanto para estruturas de teto suspenso convencionais quanto para estruturas aprovadas, desde perfis T de alta resistência até montantes, ele oferece desempenho em todas as categorias sísmicas. Disponível em comprimentos de 3,66 m ou 7,32 m, o Endura pode ser facilmente fabricado no local ou em uma fábrica de pré-fabricados para atender perfeitamente às necessidades do seu projeto.

    Especificação
    • V-Groove Planks

      • 2½" — 12': 3V.145 | 24': — | 12' Perf: 3VP.145 | 24' Perf: —
      • 4" — 12': 4V.145 | 24': 4V.289 | 12' Perf: — | 24' Perf: —
      • 6" — 12': 6V.145 | 24': 6V.289 | 12' Perf: 6VP.145 | 24' Perf: 6VP.289

      Smooth Planks

      • 2½" — 12': 3V.145 | 24': — | 12' Perf: 3VP.145 | 24' Perf: —
      • 4" — 12': 4V.145 | 24': 4V.289 | 12' Perf: — | 24' Perf: —
      • 6" — 12': 6V.145 | 24': 6V.289 | 12' Perf: 6VP.145 | 24' Perf: 6VP.289

      Channel Planks

      • 2½" — 12': 3V.145 | 24': — | 12' Perf: 3VP.145 | 24' Perf: —
      • 4" — 12': 4V.145 | 24': 4V.289 | 12' Perf: — | 24' Perf: —
      • 6" — 12': 6V.145 | 24': 6V.289 | 12' Perf: 6VP.145 | 24' Perf: 6VP.289

      Accessories

      • 2½" — 12': 3V.145 | 24': — | 12' Perf: 3VP.145 | 24' Perf: —
      • 4" — 12': 4V.145 | 24': 4V.289 | 12' Perf: — | 24' Perf: —
      • 6" — 12': 6V.145 | 24': 6V.289 | 12' Perf: 6VP.145 | 24' Perf: 6VP.289

      Acoustical Soundtex® Scrim

      • 6" V-Groove Plank — 12': 6VPA.145 | 24': 6VPA.289
      • 6" Smooth Plank — 12': 6PSPPA.145 | 24': 6PSPPA.289
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicainteroir-linear-metal-ceiling-systems-endura-linear-direct-mount
    • Familia de productoMetal Ceiling Systems
    • Grupo de produtosLinear Planks, Direct Mount
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
    • Código CSI MasterFormat 201409 54 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Linear Metal Ceilings
    • Número OmniClass23-15 15 11 11
    • Título OmniclassMetal Wall Cladding Sections

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia
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
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit