Parte da coleção Wellness by Design da Lorell, esta cadeira executiva é um assento de escritório aprovado pela American Chiropractic Association. A tecnologia Dormeo octaspring oferece oito vezes mais respirabilidade do que a espuma de memória tradicional. O design também apresenta um apoio de cabeça elevado e espuma lombar de suporte. A almofada do assento está em conformidade com a pressão do corpo com conforto adaptativo da zona do corpo. Braços retráteis com apoios de braço macios ajustam-se em altura de 27" a 28-1/2". O controle na ponta do dedo ativado por cabo opera o ajuste da altura do assento e as funções de inclinação. As funções incluem ajuste pneumático da altura do assento (19-3/4" a 23-1/2"), giro de 360 graus, inclinação (104 a 121 graus), tensão de inclinação e trava de inclinação. O luxuoso estofamento em couro colado preto proporciona uma aparência elegante. A base de nylon de cinco estrelas de 26 "é equipada com rodízios de roda dupla de 1-24/25" de diâmetro para facilitar o movimento da cadeira. O assento mede 22-1/2" de largura x 18-1/2" de profundidade x 5" de espessura. O tamanho traseiro é 22-1/2" de largura x 6-3/4" de espessura x 28" de altura. A capacidade de peso é de 275 lb.
Como destaque na Amazon.com
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |