A cadeira executiva de malha com encosto alto embala você durante um dia difícil no trabalho com costas de malha respirável e assento de tecido de malha. O encosto ergonômico em malha suporta a curvatura natural das costas para menos esforço durante o trabalho no computador ou reuniões em sua mesa. O controle multifuncional ajusta os ângulos do assento e do encosto de forma independente com duas alavancas para travamento infinito dentro de uma faixa fixa. Para um conforto mais individualizado, os braços ajustam-se em altura e largura, e a altura do assento do chão ajusta-se de 17" a 21". A cadeira de encosto alto também gira 360 graus e se inclina com o ponto de articulação localizado diretamente acima do centro da base da cadeira. A base de nylon de cinco estrelas está equipada com rodízios de rolamento suave para mover facilmente a cadeira onde for necessário. A capacidade de peso é de 275 lb. A cadeira de encosto alto está disponível apenas na estrutura preta e atende ao padrão de retardante de fogo CA117.
Como destaque na Amazon.com
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |