Publicar produtos
Lorell LLR68950 Reception Collection Leather Sofa
Lorell

Lorell LLR68950 Reception Collection Leather Sofa

Traduzido por Google,

Sofá faz parte da coleção Lorell Reception Seating que é feita com um design moderno aberto e convidativo e couro preto colado. As costas encontram o assento em um ângulo ligeiramente obtuso para uma espera relaxante. Os lados se elevam para os braços. Almofadas de espuma grossas e confortáveis são retardantes de fogo CA117. Quatro robustas pernas de madeira com acabamento em mogno sustentam o sofá construído para três. A capacidade de peso total é de 650 lb. com uma capacidade de 215 lb. para cada assento.

Como destaque na Amazon.com

Especificação
  • PRODUCT INFORMATION

    Maximum Load Capacity: 650 lb
    Number of Legs: 4
    Base Material: Wood
    Seat Material: Leather
    Base Shape: Four-legged
    Features: Fire Retardant
    Height: 31.3"
    Width: 75"
    Depth: 34.5"

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLorell-LLR68950-Reception-Collection-Leather-Sofa
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosSofa
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2019-02-13
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)31.3
  • Largura (polegadas)75
  • Profundidade (polegadas)34.5
Relacionado
  • Material principalCouro
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 11 00
  • Título OmniclassCommercial Furniture

Disponibilidade da região

América do Norte
United States

Produtos parecidos