Publicar produtos
BIG T FAST ie150 EVO3
Lovato

BIG T FAST ie150 EVO3

Traduzido por Google,
BIG T_FASTie 150 EVO3 é um módulo de chão para a produção instantânea de grandes quantidades de água quente sanitária. A função do módulo é aquecer a água quente sanitária através do permutador de calor de placas utilizando a energia proveniente de um depósito tampão. A vantagem deste módulo é a produção de água quente sanitária em grande volume, com uma temperatura de ida primária baixa de 48°C (AQS ajustada a 45°C). Isto permite a utilização de várias fontes de energia, tais como instalações solares, bombas de calor, biomassa, etc. O módulo foi concebido com as mais avançadas tecnologias hidráulicas e controlo eletrónico garantindo a produção de AQS até 220 l/min. BOMBAS DUPLAS. A regulação do caudal no lado primário através de duas bombas modulantes em paralelo garante um fornecimento constante de DHW mesmo em caso de avaria da bomba (até 60% do fornecimento total de DHW) e garante a precisão absoluta do controlo da temperatura de saída de DHW mesmo na retirada mínima das taxas de fluxo. A energia transferida para o fluxo de água fria é apenas a energia necessária para produzir a água quente sanitária à temperatura necessária. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. O módulo é energeticamente eficiente, reduz o desperdício de energia e preserva a energia armazenada dentro do tanque de armazenamento. Este sistema é superior a todas as outras formas tradicionais de produção de AQS (tanque com bobina ou produtores instantâneos de gás/eletricidade). GRANDES PEDIDOS DE RETIRADA. O módulo de piso é adequado para grandes aplicações de retirada, como blocos de apartamentos, instalações esportivas (vestiários, academias ou piscinas, campos de futebol, etc.), residências, acampamentos e resorts de férias, clínicas, escritórios, estábulos (bebedouros , processos para temperaturas médias controladas) e quaisquer outras aplicações que requeiram grande produção de AQS. REDUZ O RISCO DE LEGIONELA. Seu design reduz significativamente os volumes de estagnação de água e graças à função anti-legionella que ativa um sistema externo para aumentar a temperatura, o risco de proliferação de bactérias é reduzido ao mínimo. CONFIGURAÇÕES DISPONÍVEIS. O módulo é oferecido em 8 configurações com 3 tamanhos de saída de água quente para cobrir os diferentes requisitos do sistema e condições de uso. Além da versão básica (produção instantânea AQS), o módulo pode ser configurado com outros acessórios completamente montados e testados diretamente na fábrica: - MÓDULO DE RECIRCULAÇÃO (R) para o gerenciamento da recirculação quando todos os usuários devem ser mantidos aquecidos - MÓDULO DE MISTURA (M) para ajustar e estabilizar a temperatura no lado primário sempre que a temperatura do tanque tampão for superior a 58°C. O módulo M facilita a estratificação no tanque tampão e limita a formação de calcário no trocador de calor de placas preservando a funcionalidade do sistema ao longo do tempo; - MÓDULO DE DESVIO (D) para otimizar a estratificação do tanque tampão; - KIT CASCADE para ligar várias unidades de produção de AQS em paralelo (até 1200 l/min) com temperatura primária de 55°C; - SISTEMA REMOTO DE SUPERVISÃO DE DADOS.
Especificação
  • BIG T-FAST 150 evo3 Instantaneous domestic hot water production module (150 l/min) consisting of: configurations: B,BM,BD,BR,BMD,BMR ,BDR,BMDR Primary flow circuit with 1 ½" sandblasted OT ball valve, 1 ½" strainer, 3-way mixing valve DN 32 complete with 24v modulation 0-10v servocontrol (if present), n.2 modulating circulators installed in parallel, operating in PWM 1 mode and automatic air vent valve. Primary return circuit with M-M-M 1 ½" 3-way diverting valve for the management of the low/medium level of the puffer load (depending on the return temperature) and 1" ½" sandblasted OT shut-off valves (where present double return). Secondary circuit (DCW inlet and DHW outlet) consisting of 1 ¼" shutoff valves, strainer installed on the DCW inlet pipe, AISI 316 80P stainless steel brazed plate heat exchanger, digital flow and temperature meter VFS 10-200 l/min. Recirculation circuit with 11/4"" ball valve, check valve and pump in PWM2 modulation managed by electronic control according to the return temperature set, operating time and time bands (if present) Electronic control of n.6 PT1000 probes (depending on configuration) (DHW output, primary return, recirculation and high/low puffer, mixed flow), 230 V, 770w, 4.35A power supply The module is protected by a painted metal cabinet, internally insulated and complete with air ventilation for the internal electronic components. System protection degree IP40, max. operating temperature 90°C, max. primary circuit pressure 10 bar, max. secondary circuit pressure 10 bar. Accessories: cascade kit up to 8 modules, remote data supervision system kit.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBIG-T-FAST-ie-150-EVO3
  • Familia de productoDHW Production modules
  • Grupo de produtosT-FAST
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Caldeiras
  • Nome UNSPSCHydraulic engines
  • Código UNSPSC26101501
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_65_38
  • Uniclass 2015 DescriçãoHydraulic power units
  • Código CSI MasterFormat 201402 24 13.43
  • Título CSI MasterFormat 2014Water Assessment
  • Número OmniClass23-27 55 11 11
  • Título OmniclassWater Filters
  • Código CSI UniFormat IID2020
  • Título CSI UniFormat IIDomestic Water Distribution

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Sul Oceânia África