Publicar produtos
Hercules C DN40
Lovato

Hercules C DN40

Traduzido por Google,
O coletor de zona modular de distribuição Lovato C DN40 2 e 3 circuitos é feito com tubos cilíndricos de fluxo e retorno, completamente separados e não isolados. As ligações principais ao gerador de calor e ao circuito secundário são flangeadas. Adequado para todas as aplicações. Graças ao KIT “CONNECTA” é possível: • instalá-lo em espaços reduzidos (ligação curva 90° para os colectores de zona) • ligar vários colectores de zona de diferentes tamanhos (kit de redução axial) • satisfazer qualquer tipo de necessidade de aquecimento/refrigeração independentemente a ligação do colector de zona (kit adaptador para grupos de bombas até DN25). Hercules é o primeiro sistema pronto para uso no qual bombas duplas podem ser instaladas.
Especificação
  • C DN40 2 /3F 2-zones modular headers DN100 profile for heating/cooling systems made of S235 steel painted with epoxy powders, DN100 PN10-8 holes flanged connections from the heat source side, DN40 PN10-4 holes flanged connections with one ¾" F sleeve placed on the return for the draining the system and 2 1¼" F blind sleeves for support feet (accessory). The modular header is complete with black EPP insulation of density 40 g/l, λ 0,035 W/mk. Max. flow rate zone 33 mc/h. Nominal output (ΔT 20): 750 kW Maximum operating temperature 100 °C. Maximum working pressure 10 bar.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahercules-c-dn40
  • Familia de productoHERCULES
  • Grupo de produtosDN 40
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-03-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Nome UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Código UNSPSC26

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Sul Oceânia África